80 dB (A) | 85 dB (A) | 90 dB (A) |
---|---|---|
BEx(D)S 110 d/e

- могут быть установлены 32 различных тона, соответствующих UKOOA/PFEER
- уровень звука: 110 дБ(A) ±3 дБ(A)
- 3 тона, выбираемых внешне: управление возможно в случае применения устройств постоянного тока
- синхронизация тонов посредством кварцевого резонатора
- регулируемая громкость (кроме устройств 12 В)
- ATEX и дополнительно одобрено IECEx
- корпус выполнен из литого алюминия LM6, рупор – из ABS-пластика
- монтажный кронштейн – из нержавеющей стали (поворот на 360°)
- категории 2G и 3G (зоны 1 и 2)
- также доступны версии для категорий 2D и 3D (зоны 21 и 22), для пыльных зон
- поправка 2; расширенное одобрение / температурный диапазон - до +70 °C
Подробная информация о Pfannenberg 3D
Технические характеристики
Технические характеристики | BExS 110 d/e / BExDS 110 d/e | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 230 В AC | 115 В AC | 48 В DC | 24 В DC | 12 В DC | |
Номинальная частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | ||||
Рабочий диапазон | ±10 % | ±10 % | ±25 % | ±25 % | ±25 % | |
Номинальный ток | 56 мА | 110 мА | 130 мА | 250 мА | 195 мA |
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.
Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.
Загрузки
Описание | Тип | Размер | |
---|---|---|---|
BExS 110E-C 230 AC | 53 KB | Download |
Описание | язык | Тип | Размер | Загрузить |
---|---|---|---|---|
Информация о товаре |
|
1,9 MB | Загрузить | |
Руководство по эксплуатации D |
|
390 KB | Загрузить | |
Руководство по эксплуатации E |
|
380 KB | Загрузить | |
3D-модель (IGS) |
|
240 KB | Загрузить | |
3D-модель (SAT) |
|
180 KB | Загрузить | |
3D-модель (STEP) |
|
180 KB | Загрузить | |
Сертификат Ex ATEX |
|
2,4 MB | Загрузить | |
Сертификат VdS |
|
620 KB | Загрузить | |
Декларация о производительностиBExS110D, BExS120D |
|
75 KB | Загрузить |
Информация о заказе
Информация для заказа | BExS 110D | BExS 110E | |||
---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 230 В AC | 24 В DC | 230 В AC | 24 В DC | |
Заказной номер | 32080100000 | 32080800000 | 32082100000 | 32082800000 |
Информация для заказа | BExDS 110D | BExDS 110E | |
---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 230 В AC | 230 В AC | |
Заказной номер | 32075100000 | 32085100000 |
Примеры аудио
DS sounders
Audio-Number | Описание | Graphic | Audio Sample |
---|---|---|---|
2 : EN54-3 |
амптитуда DIN тон 33404-3 Германия (сигнал тревоги), PFEER PTAP |
|
|
15 |
Возрастающий тон сигнал об эвакуации Нидерланды NEN 2575 |
|
|
23 |
Сирена |
|
|
24 |
Сирена |
|
|
26 |
Сирена Промышленная сигнализация Германия |
|
|
31 |
Трель Франция NFC 48-265 |
|
|
36 |
Трель |
|
|
45 |
Трель |
|
|
54 |
Непрерывный тон Финляндия (сигнал отбоя) |
|
|
55 |
Непрерывный тон PFEER газ тревога |
|
|
57 w. EN54-3 |
Непрерывный тон UK BS5839-1 |
|
|
60 |
Непрерывный тон |
|
|
63 |
Непрерывный тон |
|
|
67 |
Непрерывный тон Германия KTS3901 (сигнал отбоя) |
|
|
88 |
Прерываемый тон |
|
|
90 |
Прерываемый тон |
|
|
92 |
Прерываемый тон |
|
|
93 |
Прерываемый тон (быстрый) гудок |
|
|
97 |
Прерываемый тон |
|
|
98 |
Прерываемый тон Швеция SS031711 (сигнал тревоги) |
|
|
100 |
Прерываемый тон промышленная сигнализация Германия |
|
|
108 |
Прерываемый тон |
|
|
112 |
Прерываемый тон ISO 8201 (эвакуации аварийного сигнала) трель |
|
|
116 |
Прерываемый тон IMO (покинуть корабль) |
|
|
117 |
Прерываемый тон IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (основной сигнал) |
|
|
125 |
Переменный тон |
|
|
127 |
Переменный тон |
|
|
128 : EN54-3 |
Переменный тон |
|
|
131 |
Переменный тон UK BS5839-1 (пожарная сигнализация, железнодорожный переезд) |
|
|
142 |
Переменный тон |
|
|
146 |
Переменный тон Франция NFS 32-001 (пожарная сигнализация) |
|
Преимущества продукции

-
1
Мощный электронный звукоизлучатель
Сертифицирован для использования в опасных зонах. Прочный металлический корпус с рупором из огнестойкого АБС-пластика предназначен для оповещения больших пространств.
-
2
Сертификат ATEX для зон 1 и 2
Устройства отвечают требованиям для категории 2G и 3G в опасных зонах. Доступны исполнения, подходящие для применения в зонах 21 и 22 (2D и 3D).
-
3
Выбор громкости и тонального сигнала
Модели для выхода 110 и 120 дБ(А) Выбор из 32 тонов и трехступенчатое регулирование громкости для оповещения о конкретных событиях.
-
4
Высокий класс защиты IP (IP 66/67)
Защита от дождя, снега, льда и пыли позволяет использовать устройства в любых погодных условиях. Выдерживает воздействие направленной струи.
-
5
Надежная конструкция
Стойкий к морской воде алюминий и защитный каркас из нержавеющей стали делают устройство идеальным для сложных морских и промышленных условий эксплуатации.
-
6
Широкий диапазон
рабочих температур от –50 °C до +70 °C.
-
7
Удобный монтаж
Кронштейн из нержавеющей стали позволяет устанавливать изделие в любой ориентации.