Технические характеристики | BExS 120 d/e / BExDS 120 d/e | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 230 В AC | 115 В AC | 48 В DC | 24 В DC | 12 В DC | |
Номинальная частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | ||||
Рабочий диапазон | ±10 % | ±10 % | ±25 % | ±25 % | ±25 % | |
Номинальный ток | 90 мА | 180 мА | 420 мА | 800 мА | 850 мА |
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.
Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.