| Технические характеристики | DS 5 3G/3D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 230 В AC | 115 В AC | 24 В AC ¹ | 24 В DC | 12 В DC | |
| Номинальная частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | |||
| Рабочий диапазон | 195–253 В | 95–127 В | 19–29 В | 19–29 В | 10–15 В | |
| Номинальный ток | 0,03 A | 0,06 A | 0,28 A | 0,28 A | 0,28 A | |
| Технические характеристики | DS 10 3G/3D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 230 В AC | 115 В AC | 24 В AC | 24 В DC | 12 В DC | |
| Номинальная частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | |||
| Рабочий диапазон | 195–253 В | 95–127 В | 19–29 В | 19–29 В | 10–15 В | |
| Номинальный ток | 0,06 A | 0,12 A | 0,42 A | 0,42 A | 0,30 A | |
1 Класс температур Т3
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.
Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.