DSF 5 / DSF 10

Звукоизлучатели с проблесковой лампой макс. 108 / макс. 114 дБ(A) / 13 Дж

Мощные звукоизлучатели с проблесковыми лампами

  • чрезвычайно яркий и громкий 13 Дж, 108 дБ(А) или 114 дБ(А)
  • высокая надежность и долгий срок службы
  • 31 различный звуковой сигнал
  • возможность внешнего выбора 4-х тонов (опционально)

Вы можете найти подробную спецификацию для световых оповещателей Quadro здесь.

3D-покрытие - выдающаяся зона покрытия. Достигайте максимальной эффективности с сигнальными устройствами от Pfannenberg. Узнайте больше.

степень защиты

Гарантия

Рабочие температуры

Акустическая проницаемость

ударопрочный корпус

Утверждено ЕврАзЭС

Подробная информация о Pfannenberg 3D

DSF 5 - Объем акустического покрытия (A x B x C в метрах)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
Площадь покрытия с учетом тона в соответствии с DIN и требуемых уровней звука.

Показанные значения в основном предназначены для быстрой ориентации. Для точного и индивидуального расчета используйте Pfannenberg Sizing Software (PSS).

DSF 10 - Объем акустического покрытия (A x B x C в метрах)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
Площадь покрытия с учетом тона в соответствии с DIN и требуемых уровней звука.

Показанные значения в основном предназначены для быстрой ориентации. Для точного и индивидуального расчета используйте Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Объем зоны покрытия световой сигнализации (A x B x C в метрах)

Укажите Предупреждение Внимание
красный
желтый
зеленый
янтарный
синий
белый
прозрачный
Чтобы просмотреть другие значения, выберите поле CLEAR SELECTION (ОТМЕНИТЬ ВЫБОР). Выберите необходимый цвет линз или уровни аварийного оповещенияс.

Показанные значения в основном предназначены для быстрой ориентации. Для точного и индивидуального расчета используйте Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Технические характеристики

Электрические данныеDSF 5
Рабочее напряжение230 В AC115 В AC24 В DC
Рабочая частота50/60 Гц50/60 Гц
Дипазон рабочего напряжения195–253 В95–127 В19–29 В
Номинальное энергопотребление0,19 А0,40 А0,98 А
Электрические данныеDSF 10
Рабочее напряжение230 В AC115 В AC24 В DC
Рабочая частота50/60 Гц50/60 Гц
Диапазон рабочего напряжения195–253 В95–127 В19–29 В
Номинальное энергопотребление0,22 А0,46 А1,12 А

Вы можете выбрать линзы следующих цветов: прозрачный, желтый, янтарный, красный, зеленый, синий.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity_CE_085506666_Rev10_Mar24_DSF.pdf pdf 35 KB Download
Conformity_UKCA_085507018_Rev01_Mar24_DSF.pdf pdf 27 KB Download
Manual DSF 5/10 pdf 1,6 MB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 2,4 MB Загрузить

3D-модель (IGS)

  • английский
zip 730 KB Загрузить

3D-модель (SAT)

  • английский
zip 590 KB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 580 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 300 KB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказаDSF 5
ВерсияРабочее напряжение230 В AC115 В AC24 В DC
Стандартная; красная линзаЗаказной номер231071050002310715500023107805000
TAS (Внешний выбор тона); красная линзаЗаказной номер231071051522310715515223107805152
Информация для заказаDSF 10
ВерсияРабочее напряжение230 В AC115 В AC24 В DC
Стандартная;красная линзаЗаказной номер231121050002311215500023112805000
TAS (Внешний выбор тона); красная линзаЗаказной номер231121051522311215515223112805152

Примеры аудио

DS sounders

Audio-Number Описание Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

амптитуда DIN тон 33404-3 Германия (сигнал тревоги), PFEER PTAP

15

Возрастающий тон сигнал об эвакуации Нидерланды NEN 2575

23

Сирена

24

Сирена

26

Сирена Промышленная сигнализация Германия

31

Трель Франция NFC 48-265

36

Трель

45

Трель

54

Непрерывный тон Финляндия (сигнал отбоя)

55

Непрерывный тон PFEER газ тревога

57 w. EN54-3

Непрерывный тон UK BS5839-1

60

Непрерывный тон

63

Непрерывный тон

67

Непрерывный тон Германия KTS3901 (сигнал отбоя)

88

Прерываемый тон

90

Прерываемый тон

92

Прерываемый тон

93

Прерываемый тон (быстрый) гудок

97

Прерываемый тон

98

Прерываемый тон Швеция SS031711 (сигнал тревоги)

100

Прерываемый тон промышленная сигнализация Германия

108

Прерываемый тон

112

Прерываемый тон ISO 8201 (эвакуации аварийного сигнала) трель

116

Прерываемый тон IMO (покинуть корабль)

117

Прерываемый тон IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (основной сигнал)

125

Переменный тон

127

Переменный тон

128 : EN54-3

Переменный тон

131

Переменный тон UK BS5839-1 (пожарная сигнализация, железнодорожный переезд)

142

Переменный тон

146

Переменный тон Франция NFS 32-001 (пожарная сигнализация)

Преимущества продукции

  1. 1

    Мощная комбинация из проблесковой лампы и звукового оповещателя

    Выбор 105 или 110 дБ(А) и интенсивность световой вспышки 13 Дж.

  2. 2

    32 различных основных тона по выбору

    Широкий выбор уникальных тонов, многие из которых отвечают международным требованиям. Трехступенчатое регулирование громкости для оповещения о конкретных событиях.

  3. 3

    Электромагнитная акустическая технология

    Акустический сигнал содержит низкочастотные боковые полосы частот и обеспечивает превосходное проникновение звука через стены и дверь, гарантируя высокую эффективность сигнализации.

  4. 4

    Наружные крепежные проушины

    Обеспечивают безопасную и надежную установку на поверхностях различных типов

  5. 5

    Кабельный ввод из нержавеющей стали

    Обеспечивает высокую степень целостности электрического соединения.

  6. 6

    Высокий класс защиты IP (IP 66/67)

    Защита от дождя, снега, льда и пыли позволяет использовать устройства в любых погодных условиях. Выдерживает воздействие направленной струи.

  7. 7

    Ударопрочный корпус и линзы

    достигают IK08, рейтинг устойчивости к механическим воздействиям в промышленых условиях

  8. 8

    Высококачественные, долговечные компоненты

    Обеспечивает максимальную надежность и долговечность.