SON 4 / SON 4L

Звукоизлучатель с проблесковой лампой 101 дБ(A) / 0,25 Дж SON 4
  • автоматическая синхронизация в системном режиме
  • регулировка громкости
  • защита от неправильного подсоединения полюсов
  • до 32 различных тонов
  • 2 дополнительных тона выбираются внешне
  • идеально подходит для систем пожарной безопасности из-за низкого энергопотребления
  • 3D-покрытие - выдающаяся зона покрытия. Достигайте максимальной эффективности с сигнальными устройствами от Pfannenberg. Узнайте больше.

Рабочие температуры

степень защиты

Технические характеристики

Электрические данныеSON 4
Рабочее напряжение230 В AC115 В AC24 В AC24 В DC
Рабочая частота50/60 Гц50/60 Гц50/60 Гц
Диапазон рабочих напряжений±10 %±10 %±10 %±25 %
Номинальное энергопотребление30 мА50 мА180 мА150 мА
Электрические данныеSON 4L
Рабочее напряжение230 В AC115 В AC24 В AC
Рабочая частота50/60 Гц50/60 Гц50/60 Гц
Диапазон рабочего напряжения±10 %±10 %±10 %
Номинальное энергопотребление20 мА25 мА60 мА
Электрические данныеSON 4L
Рабочее напряжение24 В DC12 В DC
Диапазон рабочего напряжения±25 %±25 %
Номинальное энергопотребление50 мА50 мА

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 2,9 MB Загрузить

Руководство по эксплуатации SON 4 (AC)

  • английский
pdf 110 KB Загрузить

Руководство по эксплуатации SON 4 (DC)

  • английский
pdf 600 KB Загрузить

Руководство по эксплуатации SON 4L

  • английский
pdf 310 KB Загрузить

Сертификат соответствия

  • английский
  • немецкий
pdf 50 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • английский
pdf 300 KB Загрузить

Информация о заказе

Детали заказаSON 4
Цвет линзыРабочее напряжение230 В AC115 В AC24 В DC
янтарныйЗаказной232401040102324015401023240804010
красныйЗаказной номер232401050102324015501023240805010
Детали заказаSON 4L
Цвет линзыРабочее напряжение230 В AC115 В AC24 В DC
янтарныйЗаказной номер232411040102324115401023241804010
красныйЗаказной номер232411050102324115501023241805010