Обзор ламп непрерывного свечения

Результаты 2/2
Тип Габаритные размеры (В х Ш х Г) Сила света Система зашиты EAC
PD 2100 128 x 166,2 x 111,2 mm 15 W IP 55
P 450 TSB 177 x Ø 140 mm 25 W IP 65
P 450 TDB 2 / 15 W
P 350 TSB 140 x Ø 100 mm 15 W
доступно идет подготовка дополнительно

Допуски могут отличаться для некоторых вариантов или комбинаций продукции. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробной консультации.