Лампа непрерывного свечения

Лампы указания состояния для универсального использования

  • промышленная лампа элегантного пирамидального дизайна

Утверждено ЕврАзЭС

Технические характеристики

Электрические данныеPD 2100
Рабочее напряжениемакс. 250 В
Энергопотреблениемакс. 15 Вт *

* Источник света не включен в комплект поставки

Вы можете выбрать линзы следующих цветов: прозрачный, желтый, янтарный, красный, зеленый, синий.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание Тип Размер
Assembly instruction PD 2100 pdf 350 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 250 KB Загрузить

3D-модель (IGS)

  • английский
zip 220 KB Загрузить

3D-модель (SAT)

  • английский
zip 160 KB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 150 KB Загрузить

Сертификат соответствия

  • немецкий
  • английский
pdf 51 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 1,3 MB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказаPD 2100
Цвет линзыРазъемBA15d
прозрачныйЗаказной номер21120301000
желтыйЗаказной номер21120303000
янтарныйЗаказной номер21120304000
красныйЗаказной номер21120305000
зеленыйЗаказной номер21120306000
синийЗаказной номер21120307000

* Пожалуйста, заказывайте источник света отдельно

Заказные номера для других цветов линз и напряжений доступны по запросу.

Дополнительные функции / аксессуары

Преимущества продукции

  1. 1

    Световой индикатор состояния машин и оборудования

    Промышленные лампы элегантного пирамидального дизайна со светодиодным источником света

  2. 2

    Надежная светодиодная технология

    Стойкость к ударам и вибрациям, длительный срок службы, надежная работа, отсутствие необходимости в техническом обслуживании и низкая потребляемая мощность.

  3. 3

    Мягкое освещение

    Цветные линзы обеспечивают привлекательный мягкий свет и подсветку критических участков.

  4. 4

    Шина AS-i

    Свет подается непосредственно через систему шин. Контроль и мониторинг функции посредством интерфейса AS (PD 2100-M-AS-i).

  5. 5

    Для применения в сфере обеспечения безопасности,

    например для рентгеновского или лазерного, а также любого другого оборудования.