PD 2100-M-AS-i

Светодиодные лампы непрерывного свечения

Промышленные лампы элегантного пирамидального дизайна со светодиодным источником света для длительного срока службы (>50.000 часов)

  • вибро- и ударостойкие
  • низкое энергопотребление
  • минимальные затраты на обслуживание
  • бескомпромиссная безопасность
  • прекрасное освещение цветной линзой в результате использования рассеивающей линзы
  • для использования в системах с применением систем безопасности, таких как рентгеновское и лазерное оборудование
  • подведение электропитания непосредственно по шине
  • управление и контроль напрямую через AS-интерфейс

степень защиты

Рабочие температуры

Утверждено ЕврАзЭС

Технические характеристики

Технические характеристикиPD 2100-M-AS-i
Номинальное напряжение28 В DC
Рабочий диапазон26,5–32,6 В DC
Номинальный токприблизит. 250 мА
Выход сигналачерез AS-i Bus

Выберите линзу из следующих цветов: прозрачный, белый, желтый, янтарный, красный, зеленый, голубой.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity_CE_085506689_Rev12_Mar24_PD2100_PMF LED.pdf pdf 35 KB Download
Conformity_UKCA_085507046_Rev01_Mar24_PD2100_PMF LED.pdf pdf 26 KB Download
Manual PB/PMB 2000 D-E-F-GB pdf 680 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • английский
pdf 340 KB Загрузить

3D-модель (IGS)

  • английский
zip 220 KB Загрузить

3D-модель (SAT)

  • английский
zip 160 KB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 150 KB Загрузить

Сертификат соответствия

  • немецкий
  • английский
pdf 51 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 300 KB Загрузить

Информация о заказе

Детали для заказаPD 2100-M-AS-i
Цвет линзыНоминальное напряжение26,5–32,6 В
белыйЗаказной номер21120502004
красныйЗаказной номер21120505004

Дополнительные функции / аксессуары

Преимущества продукции

  1. 1

    Световой индикатор состояния машин и оборудования

    Промышленные лампы элегантного пирамидального дизайна со светодиодным источником света

  2. 2

    Надежная светодиодная технология

    Стойкость к ударам и вибрациям, длительный срок службы, надежная работа, отсутствие необходимости в техническом обслуживании и низкая потребляемая мощность.

  3. 3

    Мягкое освещение

    Цветные линзы обеспечивают привлекательный мягкий свет и подсветку критических участков.

  4. 4

    Шина AS-i

    Свет подается непосредственно через систему шин. Контроль и мониторинг функции посредством интерфейса AS (PD 2100-M-AS-i).

  5. 5

    Для применения в сфере обеспечения безопасности,

    например для рентгеновского или лазерного, а также любого другого оборудования.