Проблесковые лампы кругового свечения 14 Дж

Сверхяркие благодаря суммарному импульсу, дающему интергальную энергию вспышки в 14 Дж и фокусированию линзой Френеля, низкое энергопотребление (энергоэфективность)

  • три вида вспышки на выбор
    (PMF 2015: два вида вспышки)
  • высокая надежость, высококачественные электронные компоненты – не требует обслуживания и замены изнашивающихся частей (отсутствуют)
  • различные варианты монтажа – прямой или на кронштейне
  • возможность замены с использованием распространенных шаблонов крепления
  • высокая надежность и длительный срок службы: установить и забыть!
  • отлично подходит для установки на краны и погрузчики
  • высокая механическая прочность, ударостойкость в сответствии с DIN EN 60069-2-29 (PMF 2020, сертифицировано GL)
  • лампа дополнительно укреплена стальным зажимом

степень защиты

Рабочие температуры

Утверждено ЕврАзЭС

Germanischer Lloyd (опция)

Подробная информация о Pfannenberg 3D

PMF 2020 – Объем зоны покрытия световой сигнализации (A x B x C в метрах)

Укажите Предупреждение Внимание
красный
зеленый
янтарный
синий
прозрачный
Чтобы просмотреть другие значения, выберите поле CLEAR SELECTION (ОТМЕНИТЬ ВЫБОР). Выберите необходимый цвет линз или уровни аварийного оповещенияс.

Показанные значения в основном предназначены для быстрой ориентации. Для точного и индивидуального расчета используйте Pfannenberg Sizing Software (PSS).

PMF 2015 – Размер области охраны (A x B x C в метрах)

Укажите Предупреждение Внимание
красный
зеленый
янтарный
синий
прозрачный
Чтобы просмотреть другие значения, выберите поле CLEAR SELECTION (ОТМЕНИТЬ ВЫБОР). Выберите необходимый цвет линз или уровни аварийного оповещенияс.

Показанные значения в основном предназначены для быстрой ориентации. Для точного и индивидуального расчета используйте Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Технические характеристики

Электрические данныеPMF 2020
Рабочее напряжение230 В DC110 В DC24 В DC12 В DC
Рабочая частота50/60 Гц50/60 Гц
Диапазон рабочего напряжения195–253 В90–135 В18–30 В11–15 В
Номинальное энергопотреблениеЧетверная вспышка0,08 А0,14 А0,75 А1,1 А
Двойная вспышка0,09 А0,15 А0,8 А1,15 А
Одиночная вспышка0,14 А0,23 А1,0 А1,35 А
Электрические данныеPMF 2015
Рабочее напряжение230 В AC110 В AC24 В DC12 В DC
Рабочая частота50/60 Гц50/60 Гц
Диапазон рабочего напряжения195–253 В90–135 В18–30 В11–15 В
Номинальное энеропотреблениеЧетверная вспышка0,07 А0,14 А0,6 А1,1 А
Двойная вспышка0,08 А0,16 А0,65 А1,2 А

Загрузки

Описание Тип Размер
Manual PMF 2015 pdf 150 KB Download
Manual PMF 2020 GL pdf 240 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 250 KB Загрузить

3D-модель Bracket (IGS)

  • английский
zip 320 KB Загрузить

3D-модель Bracket (SAT)

  • английский
zip 260 KB Загрузить

3D-модель Bracket (STEP)

  • английский
zip 180 KB Загрузить

3D-модель Direct (IGS)

  • английский
zip 450 KB Загрузить

3D-модель Direct (SAT)

  • английский
zip 370 KB Загрузить

3D-модель Direct (STEP)

  • английский
zip 240 KB Загрузить

Сертификат соответствия

  • английский
pdf 290 KB Загрузить

Сертификат GL

  • английский
pdf 110 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 1,3 MB Загрузить

Информация о заказе

Детали заказаPMF 2015 прямой монтажPMF 2015 монтаж на скобе
Цвет линзыРабочее напряжение230 В AC24 В DC230 В AC24 В DC
янтарныйЗаказной номер21007104000210078040002100710401021007804010
красныйЗаказной номер21007105000210078050002100710501021007805010
Подробности заказаPMF 2020 прямой монтаж GL сертификатPMF 2020 монтаж на скобе GL сертификат
Цвет линзыРабочее напряжение230 В AC24 В DC230 В AC24 В DC
янтарныйЗаказной номер21009104001210098040012100910401121009804011
красныйЗаказной номер21009105001210098050012100910501121009805011

Заказные номера для других цветов линз и напряжений доступны по запросу.

Преимущества продукции

  1. 1

    Оповещение об опасности на 360°

    для применений внутри и снаружи помещений

  2. 2

    Высокая надежность

    и длительный срок службы за счет использования самых современных электронных технологий: без вращения и износа компонентов.

  3. 3

    Энергия вспышки достигает 30 Джоулей

    Максимальная сила вспышки 30 Дж подходит для оповещения на больших площадях или в больших залах.

  4. 4

    Отличная фокусировка света

    Фокусирование света в горизонтальной плоскости достигается за счет использования линзы Френеля и специальной ксеноновой импульсной лампы.

  5. 5

    Надежность эксплуатации

    в сложных условиях эксплуатации и производства, например при колебаниях напряжения

  6. 6

    Очень хорошая видимость

    на большом расстоянии при низком энергопотреблении.

  7. 7

    Простота установки

    Различные варианты монтажа: прямой или на кронштейне из нержавеющей стали.