PD 2100-LED

Светодиодные лампы постоянного свечения

Attention! This product will be discontinued shortly. Last date to order is 29.10.2021. The successor product is the LED light PYRA® L-M.

Промышленные лампы элегантного пирамидального дизайна со светодиодным источником света для длительного срока службы (>50.000 часов)

  • вибро- и ударостойкие
  • низкое энергопотребление
  • минимальные затраты на обслуживание
  • безкомпромиссная безопасность
  • прекрасное освещение цветной линзой в результате использования рассеивающей линзы

степень защиты

Рабочие температуры

Утверждено ЕврАзЭС

Технические характеристики

Электрические данныеPD 2100-LED
Рабочее напряжение230 В AC115 В AC24 В AC/DC
Рабочая частота50/60 Гц50/60 Гц50/60 Hz / DC
Диапазон рабочего напряжения±10 %±10 %AC: 18–27 В
DC: 19–30 В
Номинальное энергопотребление12 мА24 мАAC: 115 мА
DC: 65 мА

Вы можете выбрать линзы следующих цветов: прозрачный, белый, желтый, янтарный, красный, зеленый, синий.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание Тип Размер
Manual PD 2100-LED pdf 440 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 260 KB Загрузить

3D-модель (IGS)

  • английский
zip 220 KB Загрузить

3D-модель (SAT)

  • английский
zip 160 KB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 150 KB Загрузить

Сертификат соответствия

  • немецкий
  • английский
pdf 51 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 1,3 MB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказаPD 2100-LED
Цвет линзыРабочее напряжение230 В AC24 В AC/DC
прозрачныйЗаказной номер2112061100021120601000
желтыйЗаказной номер2112061300021120603000
янтарныйЗаказной номер2112061400021120604000
красныйЗаказной номер2112061500021120605000
зеленыйЗаказной номер2112061600021120606000
синийЗаказной номер2112061700021120607000

Дополнительные функции / аксессуары

Преимущества продукции

  1. 1

    Световой индикатор состояния машин и оборудования

    Промышленные лампы элегантного пирамидального дизайна со светодиодным источником света

  2. 2

    Надежная светодиодная технология

    Стойкость к ударам и вибрациям, длительный срок службы, надежная работа, отсутствие необходимости в техническом обслуживании и низкая потребляемая мощность.

  3. 3

    Мягкое освещение

    Цветные линзы обеспечивают привлекательный мягкий свет и подсветку критических участков.

  4. 4

    Шина AS-i

    Свет подается непосредственно через систему шин. Контроль и мониторинг функции посредством интерфейса AS (PD 2100-M-AS-i).

  5. 5

    Для применения в сфере обеспечения безопасности,

    например для рентгеновского или лазерного, а также любого другого оборудования.