С яркостью вспышки 75 кд для использования на больших площадях и на открытом воздухе, регулируемая яркость
- полная совместимость с уже существующей ксеноновой проблесковой лампой ABL/ABS
- металлический корпус - рассчитан на жесткие требования в промышленных условиях
- подходит для использования внутреннего и уличного применения
- повышенная устойчивость к вибрациям и ударам
- внутренний и внешний (DC) режим работы, выбираемый в стандартной комплектации
- доступно три варианта сигнала на выбор: 1) режим мигания, 2) режим вспышки, 3) постоянное свечение
- устройства 24 В постоянного тока в стандартной комплектации с ограничением пускового тока
- доступность и универсальность; в стандартной комплектации широкий ассортимент источников питания, в том числе для высокого напряжения постоянного тока (90-253 В DC).
- опционально с защитной сеткой