Многофункциональная сигнальная лампа с современной, ультра яркой LED-технологией
- с яркостью вспышки 315 кд для использования на больших площадях и на открытом воздухе
- устойчива к ударам и вибрациям, срок службы более 50 000 часов
- доступны 3 варианта сигнала:
- режим мигания – наиболее эффективный для постоянного предупреждения
- режим вспышки – более яркий, чем аналогичный ксеноновый мигающий свет
- эффект вращающегося зеркала – без изнашивания механических частей
- чрезвычайно низкое энергопотребление
- в стандартной комплектации с ограничением пускового тока и различными источниками питания широкого диапазона
- большой срок службы и энергоэфективность светодиодных ламп в сравнении с обычными лампами с вращающимся зеркалом
- возможны дополнительные исполнения для обеспечения безопасности ( SIL / PL) или для применения при температуре окружающей среды до 70 °C
- для предотвращения возникновения ослепления можно активировать автоматическую регулировку яркости в соответствии с условиями освещения (переключение день/ночь)
- 2 из 4 квадрантов можно отключить для сбережения энергии и управления оповещения
- может управляться непосредственно через транзистор PLC 24 В, никаких дополнительных реле не требуется