DS 5-DN

Звукоизлучатель макс. 108 дБ(A)

Звуковой оповещатель с 2-мя управляемыми уровнями громкости

  • звуковые оповещатели необходимы для оперативной передачи сигнала тревоги 24 часа в сутки, например, в портах, контейнерных терминалах, конвейерных линиях угледобычи или на ТЭЦ, для оповещения персонала в кратчайшие сроки. Это особенно важно в вечернее или ночное время суток, когда средний уровень шума низок.
  • может также использоваться для снижения реакции при запуске, путем уменьшения уровня звука при старте или его поэтапного увеличения (приглушенная тревога)
  • уровень звука может быть уменьшен с помощью внешнего контроллера или через плавающий контакт
  • уменьшение может быть выбрано во время установки в соответствии с местными условиями (от 0 до –20 дБ)
  • 3D-покрытие - выдающаяся зона покрытия. Достигайте максимальной эффективности с сигнальными устройствами от Pfannenberg. Узнайте больше.

степень защиты

Рабочие температуры

Акустическая проницаемость

Утверждено ЕврАзЭС

Гарантия

Технические характеристики

Электрические данныеACDS 5-DN
Номинальное напряжение230 В AC115 В AC24 В AC
Номинальная частота50/60 Гц50/60 Гц50/60 Гц
Функциональный диапазон195–253 В95–127 В19–29 В
Номинальный ток0,03 A0,06 A0,28 A
Электрические данныеDCDS 5-DN
Номинальное напряжение12 В DC24 В DC48 В DC
Рабочий диапазон10–15 В19–29 В41–53 В
Номинальный ток0,28 A0,28 A0,28 A

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity_CE_085506665_Rev06_Mar24_DS5_DN.pdf pdf 35 KB Download
Conformity_UKCA_085507019_Rev01_Mar24_DS5_DN.pdf pdf 27 KB Download
Manual DS5/DS10 pdf 4,6 MB Download
Supplement DS 5-DN pdf 160 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 250 KB Загрузить

3D-модель (IGS)

  • английский
zip 230 KB Загрузить

3D-модель (SAT)

  • английский
zip 160 KB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 150 KB Загрузить

Информация о заказе

Детали для заказаDS 5-DN
ВерсияНоминальное напряжение230 В115 В24 В
СтандартЗаказной номер231061001632310615016323106800163
TAS (выбор внешнего тона посредством закрытой функции контрольного напряжения)Заказной номер231061001622310615016223106800162

Примеры аудио

DS sounders

Audio-Number Описание Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

амптитуда DIN тон 33404-3 Германия (сигнал тревоги), PFEER PTAP

15

Возрастающий тон сигнал об эвакуации Нидерланды NEN 2575

23

Сирена

24

Сирена

26

Сирена Промышленная сигнализация Германия

31

Трель Франция NFC 48-265

36

Трель

45

Трель

54

Непрерывный тон Финляндия (сигнал отбоя)

55

Непрерывный тон PFEER газ тревога

57 w. EN54-3

Непрерывный тон UK BS5839-1

60

Непрерывный тон

63

Непрерывный тон

67

Непрерывный тон Германия KTS3901 (сигнал отбоя)

88

Прерываемый тон

90

Прерываемый тон

92

Прерываемый тон

93

Прерываемый тон (быстрый) гудок

97

Прерываемый тон

98

Прерываемый тон Швеция SS031711 (сигнал тревоги)

100

Прерываемый тон промышленная сигнализация Германия

108

Прерываемый тон

112

Прерываемый тон ISO 8201 (эвакуации аварийного сигнала) трель

116

Прерываемый тон IMO (покинуть корабль)

117

Прерываемый тон IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (основной сигнал)

125

Переменный тон

127

Переменный тон

128 : EN54-3

Переменный тон

131

Переменный тон UK BS5839-1 (пожарная сигнализация, железнодорожный переезд)

142

Переменный тон

146

Переменный тон Франция NFS 32-001 (пожарная сигнализация)

Преимущества продукции

  1. 1

    Корпус из литого алюминия

    Защита от УФ-излучения, соленой воды, химических веществ. Высокая надежность в промышленных условиях. Высокая степень защиты от вандализма.

  2. 2

    Выбор звуковых сигналов

    Выбор из 32 уникальных тональных сигналов с трехступенчатым регулированием громкости для оповещения о конкретных событиях.

  3. 3

    Выбор уровней выхода

    Модели, рассчитанные на уровень звукового давления 105 дБ(А) и 110 дБ(А) подходят для различных требований к зоне охвата сигнала.

  4. 4

    Наружные крепежные проушины

    Обеспечивают безопасную и надежную установку на поверхностях различных типов

  5. 5

    SIL

    Версии для инструментальных систем безопасности до SIL 2 / PLd. Простая интеграция сигнального оповещателя в охранную линию.

  6. 6

    Камерная система звукового давления

    Акустический сигнал содержит низкочастотные боковые полосы частот и обеспечивает превосходное проникновение звука через стены и дверь, гарантируя высокую эффективность сигнализации.

  7. 7

    Высокий класс защиты IP (IP 66/67)

    Защита от дождя, снега, льда и пыли позволяет использовать устройства в любых погодных условиях. Выдерживает воздействие направленной струи.

  8. 8

    Кабельный ввод из нержавеющей стали

    Обеспечивает высокую степень целостности электрического соединения.