Объем акустического покрытия (A x B x C в метрах)
80 dB (A) | 85 dB (A) | 90 dB (A) |
---|---|---|
Показанные значения в основном предназначены для быстрой ориентации. Для точного и индивидуального расчета используйте Pfannenberg Sizing Software (PSS).
Звуковые оповещатели DS 5 могут быть использованы как для ответственных применений в промышленности, так и как универсальные сирены. Звуковые оповещатели подходят для применения в помещениях и на открытом воздухе, генерируют предупредительные сигналы 31 различного тона. Тоны могут быть выбраны с помощью внутреннего переключателя. Опционально могут быть включены максимум 3 дополнительных тона, переключаемых посредством внешнего контроллера. В дополнение к стандартным настройкам, тоновая комбинация может быть индивидуально выбрана программированием на месте (32 тона). Доступны версии для специальных применений. Версия GL устойчива к ударам и вибрации.
80 dB (A) | 85 dB (A) | 90 dB (A) |
---|---|---|
Показанные значения в основном предназначены для быстрой ориентации. Для точного и индивидуального расчета используйте Pfannenberg Sizing Software (PSS).
Электрические данные | AC | DS 5 | ||
---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение | 230 В AC | 115 В AC | 24 В AC | |
Рабочая частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | |
Диапазон рабочего напряжения | 195–253 В | 95–127 В | 19–29 В | |
Рабочий ток | 0,03 A | 0,06 A | 0,28 A |
Электрические данные | DC | DS 5 | ||
---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 12 В DC | 24 В DC | 48 В DC | |
Рабочий диапазон | 10–15 В | 19–29 В | 41–53 В | |
Номинальный ток | 0,28 A | 0,28 A | 0,28 A |
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.
Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.
Описание | Тип | Размер | |
---|---|---|---|
Manual DS5/DS10 | 5,1 MB | Download |
Описание | язык | Тип | Размер | Загрузить |
---|---|---|---|---|
Информация о товаре |
|
2,6 MB | Загрузить | |
Руководство по эксплуатации, версия UL |
|
650 KB | Загрузить | |
3D-модель (IGS) |
|
230 KB | Загрузить | |
3D-модель (SAT) |
|
160 KB | Загрузить | |
3D-модель (STEP) |
|
150 KB | Загрузить | |
Декларация о производительности |
|
1,3 MB | Загрузить | |
Сертификат соответствия |
|
310 KB | Загрузить | |
Сертификат EN54-23 |
|
2,3 MB | Загрузить | |
Сертификат GL |
|
71 KB | Загрузить | |
Сертификат GL ProlongationLetter of Confirmation |
|
190 KB | Загрузить | |
Сертификат RS |
|
2,0 MB | Загрузить | |
Сертификат VdS |
|
490 KB | Загрузить | |
Сертификат UL |
|
240 KB | Загрузить | |
Сертификат EAC |
|
1,3 MB | Загрузить |
Детали для заказа | DS 5 | |||
---|---|---|---|---|
Версия | Номинальное напряжение | 230 В AC | 115 В AC | 24 В DC |
Стандарт | Заказной Номер | 23106100000 | 23106150000 | 23106800000 |
GL | Заказной номер | 23106100001 | 23106150001 | 23106800001 |
LSR (контроль громкости) | Заказной номер | 23106100151 | 23106150151 | 23106800151 |
TAS (выбор внешнего тона посредством закрытой функции контрольного напряжения) | Заказной номер | 23106100152 | 23106150152 | 23106800152 |
Описание | язык | Тип | Размер | Загрузить |
---|
Защита от УФ-излучения, соленой воды, химических веществ. Высокая надежность в промышленных условиях. Высокая степень защиты от вандализма.
Выбор из 32 уникальных тональных сигналов с трехступенчатым регулированием громкости для оповещения о конкретных событиях.
Модели, рассчитанные на уровень звукового давления 105 дБ(А) и 110 дБ(А) подходят для различных требований к зоне охвата сигнала.
Обеспечивают безопасную и надежную установку на поверхностях различных типов
Версии для инструментальных систем безопасности до SIL 2 / PLd. Простая интеграция сигнального оповещателя в охранную линию.
Акустический сигнал содержит низкочастотные боковые полосы частот и обеспечивает превосходное проникновение звука через стены и дверь, гарантируя высокую эффективность сигнализации.
Защита от дождя, снега, льда и пыли позволяет использовать устройства в любых погодных условиях. Выдерживает воздействие направленной струи.
Обеспечивает высокую степень целостности электрического соединения.