EB 190/250 WT

Чиллеры 19–25 кВт
  • надежный промышленный стандарт
  • для охлаждения воды и смеси вода/гликоль
  • стальной корпус с порошковым покрытием
  • идентичные корпуса чиллеров для охлаждения воды и масла
  • раздельные контур охлаждения и гидравлический контур
  • оборудованы программируемым контроллером, что позволяет создать малый гистерезис температуры охлаждающей жидкости
  • по запросу возможна интеграция специальных компонентов

степень защиты

вода | вода/гликол

небольшой гистерезис

экстремальные температурные условия

RAL 7035

различные варианты палитры RAL

улучшенный насос

Технические характеристики

ДанныеEB 190 WTEB 250 WT
Номинальное напряжение±1 %50/60 Гц AC
±10 %400 / 460 В 3~
Мощность охлаждения (с насосом)¹W18/A3219 / 21 кВт25 / 27,7 кВт
Скорость потока (насосом)²50 л/мин
Давление на выходе насоса3 Бар
Температура окружающей среды+15 … +40 °C
Подвод жидкостиIG1" BSP
Уровень звука при 50 Гц
согласно EN ISO 3741
<73 дБ(A)

¹ хладопроизводительность вкл. тепловые потери в насосе, рассчитана при температуре отводимой жидкости +18 °C и температуре окружающей среды +32 °C

² производительность рассчитана при частоте питающего напряжения 50 Гц

Дополнительную информацию об опциях для чиллеров вы можете найти по этой ссылке.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 440 KB Загрузить

Чертежи

  • английский
pdf 730 KB Загрузить

Дополнительные опции

  • английский
pdf 880 KB Загрузить

Гидравлическая схема

  • английский
pdf 330 KB Загрузить

Сертификат соответствия

  • английский
  • итальянский
pdf 47 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 590 KB Загрузить

Информация о заказе

Детали для заказаEB 190 WTEB 250 WT
Заказной номер4203190000142032500001

Преимущества продукции

  1. 1

    Цифровой контроллер

    Микропроцессорный контроллер, с дистанционным аварийным выходом, допускает небольшой гистерезис.

  2. 2

    Опции

    Множество дополнительных функций, таких как панель для выдачи сообщений об ошибках, насос высокого давления, автоматическое заполнение бака.

  3. 3

    Номинальное напряжение

    Возможно использование при различных напряжениях. Например, 400 В 50 Гц и 460 В 60 Гц.

  4. 4

    CE и UL сертификации

    Сертификация по стандартам CE и UL508a.

  5. 5

    Конструкция бака

    Изолированный пластиковый бак для охлаждающей жидкости.

  6. 6

    Хладагент

    Вода | водно-гликолевыми смеси | маслами низкой вязкости. Максимальная вязкость: 10 cSt (10 мм2/c) @ +40 °C.

  7. 7

    Применения

    Для внутреннего и наружного применения.

  8. 8

    Стандарт для сложных промышленных условий

    Стальной корпус с порошковым покрытием.

  9. 9

    Мощные вентиляторы

    Огромный воздушный поток гарантирует надежную работу даже в сложных условиях окружающей среды.