EB 140/160 WT

Чиллеры 14–16 кВт
  • 6 предустановленных конфигураций (см. ниже, раздел «ЗАГРУЗКИ»)
  • соответствие требованиям широкого ряда приложений
  • новая серия чиллеров делает более легкими выбор и установку ваших систем жидкостного охлаждения
  • инновационные продукты высокого качества
  • инновационные и высококачественные компоненты обеспечивают максимальную производительность и энергоэффективность.

степень защиты

вода | вода/гликол

технология микроканала

небольшой гистерезис

большой бак

RAL 7035

различные варианты палитры RAL

улучшенный насос

инверторная технология

удобство ремонта и обслуживания

высокий EER / энергосбережение

применение с лазерами

Технические характеристики

ДанныеEB 140 WTEB 160 WT
Номинальное напряжение±1 %50/60 Гц AC
±10 %400 В 3~ / 460 В 3~
Мощность охлаждения (c насосом)¹W18/A3214 / 15,4 кВт16 / 17,6 кВт
Скорость потока (насосом)¹37,3 л/мин43 л/мин
Давление на выходе насоса3 Бар
Температура окружающей среды+15 … +45 °C
Воздушный поток¹внешний7500 / 8250 м³/ч
Подвод жидкостиIG1" BSP

¹ производительность рассчитана при частоте питающего напряжения 50 Гц

Дополнительную информацию об опциях для чиллеров вы можете найти по этой ссылке.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание язык Тип Размер Загрузить

Описание товара

  • русский
pdf 460 KB Загрузить

Описание стандартных конфигураций

  • английский
pdf 78 KB Загрузить

Чертежи

  • английский
pdf 270 KB Загрузить

Гидравлическая схема 140WT

  • английский
pdf 120 KB Загрузить

Гидравлическая схема 160WT

  • английский
pdf 120 KB Загрузить

Рабочий диапазон

  • английский
pdf 41 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 960 KB Загрузить

Информация о заказе

Детали для заказаконфигурацияEB 140 WTEB 160 WT
Заказной номерBasic4203140500142031605001
Заказной номерH4203140501142031605012
Заказной номерS4203140501242031605013
Заказной номерHS4203140501342031605014
Заказной номерSP4203140501442031605015
Заказной номерHSP4203140501542031605016

Преимущества продукции

  1. 1

    5 предустановленных конфигураций

    Предназначенные для конкретных промышленных применений и основанные на нашем 60-летнем опыте

  2. 2

    Хладагент

    Вода | водно-гликолевыми смеси | маслами низкой вязкости. Максимальная вязкость: 10 cSt (10 мм2/c) @ +40 °C.

  3. 3

    Технологии MCHX

    Использование микроканальной технологии теплообменника конденсатора обеспечивает более эффективное и компактное решение. Дополнительный воздушный фильтр увеличивает межсервисные интервалы.

  4. 4

    «Умный» гидравлический контур

    Состоящий целиком из цветных металлов, он может использоваться с деионизированной водой. Большой объем резервуара для воды, индикатор уровня и манометр на передней панели. Гидравлические соединения и слив резервуара расположены сзади. Горизонтальный центробежный насос обеспечивает компактность конструкции, высокую надежность и широкий диапазон производительности.

  5. 5

    Условия окружающей среды

    Подходит для температур окружающей среды до +45 °C.

  6. 6

    Максимальная эффективность

    Эко-дизайн и тщательный выбор основных компонентов (компрессоры, насосы и вентиляторы) в соответствии с ErP 2015 обеспечивают максимальную эффективность без снижения производительности.

  7. 7

    Экологичность

    благодаря высокой эффективности хладагента R410A (R407C для устройств меньшего размера).

  8. 8

    Промышленный дизайн

    Многофункциональная основа (антивибрационные, регулируемые ножки, транспортировочные ролики, возможность установки на паллеты), две съемные боковые панели для легкого доступа к компонентам, вставки с резьбой в верхней части для транспортировки с помощью 4 рым-болтов.