EB 32/44 WT

Чиллеры 3,2–4,4 кВт
  • 6 предустановленных конфигураций (см. ниже, раздел «ЗАГРУЗКИ»)
  • соответствие требованиям широкого ряда приложений
  • новая серия чиллеров делает более легкими выбор и установку ваших систем жидкостного охлаждения
  • инновационные продукты высокого качества
  • в конструкции используются передовые компоненты, выполняющие двойную задачу: обеспечение максимальной производительности и оптимальной эффективности использования энергии

степень защиты

вода | вода/гликол

технология микроканала

небольшой гистерезис

большой бак

RAL 7035

различные варианты палитры RAL

улучшенный насос

инверторная технология

удобство ремонта и обслуживания

высокий EER / энергосбережение

применение с лазерами

Технические характеристики

ПараметрыEB 32 WTEB 44 WT
Номинальное напряжение±1 %50 Гц AC
±10 %400 B 3~
Охлаждающая способность (с насосом)¹W18/A323,2 кВт4,4 кВт
Скорость потока (насос)¹9 л/мин12 л/мин
Давление насоса2,5 Бар
Температура окружающей среды+15 … +45 °C
Воздушный поток¹внешний2500 / 2750 м³/ч
Подвод жидкостиIG1/2" BSP

¹ производительность рассчитана при частоте питающего напряжения 50 Гц

Дополнительную информацию об опциях для чиллеров вы можете найти по этой ссылке.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание язык Тип Размер Загрузить

Описание товара

  • русский
pdf 410 KB Загрузить

Сертификат соответствия

  • русский
pdf 250 KB Загрузить

Кривые мощности охлаждения 32 WT

  • английский
pdf 240 KB Загрузить

Кривые мощности охлаждения 44 WT

  • английский
pdf 240 KB Загрузить

Чертежи

  • английский
pdf 510 KB Загрузить

Рабочий диапазон

  • английский
pdf 41 KB Загрузить

Гидравлическая схема EB 32 WT

  • английский
pdf 120 KB Загрузить

Гидравлическая схема EB 44 WT

  • английский
pdf 120 KB Загрузить

Описание стандартных конфигураций

  • английский
pdf 78 KB Загрузить

Преимущества

  • русский
pdf 740 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 960 KB Загрузить

Информация о заказе

Подробности заказаконфигурацияEB 32 WTEB 44 WT
Заказной номерBasic4203032500142030445001
Заказной номерH4203032501042030445009
Заказной номерS4203032501142030445010
Заказной номерHS4203032501242030445011
Заказной номерSP4203032501342030445012
Заказной номерHSP4203032501442030445013

Преимущества продукции

  1. 1

    5 предустановленных конфигураций

    Предназначенные для конкретных промышленных применений и основанные на нашем 60-летнем опыте

  2. 2

    Хладагент

    Вода | водно-гликолевыми смеси | маслами низкой вязкости. Максимальная вязкость: 10 cSt (10 мм2/c) @ +40 °C.

  3. 3

    Технологии MCHX

    Использование микроканальной технологии теплообменника конденсатора обеспечивает более эффективное и компактное решение. Дополнительный воздушный фильтр увеличивает межсервисные интервалы.

  4. 4

    «Умный» гидравлический контур

    Состоящий целиком из цветных металлов, он может использоваться с деионизированной водой. Большой объем резервуара для воды, индикатор уровня и манометр на передней панели. Гидравлические соединения и слив резервуара расположены сзади. Горизонтальный центробежный насос обеспечивает компактность конструкции, высокую надежность и широкий диапазон производительности.

  5. 5

    Максимальная эффективность

    Эко-дизайн и тщательный выбор основных компонентов (компрессоры, насосы и вентиляторы) в соответствии с ErP 2015 обеспечивают максимальную эффективность без снижения производительности.

  6. 6

    Условия окружающей среды

    Подходит для температур окружающей среды до +45 °C.

  7. 7

    Экологичность

    благодаря высокой эффективности хладагента R410A (R407C для устройств меньшего размера).

  8. 8

    Промышленный дизайн

    Многофункциональная основа (антивибрационные, регулируемые ножки, транспортировочные ролики, возможность установки на паллеты), две съемные боковые панели для легкого доступа к компонентам, вставки с резьбой в верхней части для транспортировки с помощью 4 рым-болтов.