EB 65/80/95 WT

Чиллеры 6,5–9,5 кВт
  • 6 предустановленных конфигураций (см. ниже, раздел «ЗАГРУЗКИ»)
  • соответствие требованиям широкого ряда приложений
  • новая серия чиллеров делает более легкими выбор и установку ваших систем жидкостного охлаждения
  • инновационные продукты высокого качества
  • инновационные и высококачественные компоненты обеспечивают максимальную производительность и энергоэффективность

степень защиты

вода | вода/гликол

технология микроканала

небольшой гистерезис

большой бак

RAL 7035

различные варианты палитры RAL

улучшенный насос

инверторная технология

удобство ремонта и обслуживания

высокий EER / энергосбережение

применение с лазерами

Технические характеристики

ДанныеEB 65 WTEB 80 WTEB 95 WT
Номинальное напряжение±1 %50/60 Гц AC
±10 %400 В 3~ / 460 В 3~
Мощность охлаждения (c насосом)¹W18/A326,5 / 7,2 кВт8 / 8,8 кВт9,5 / 10,6 кВт
Скорость потока (насосом)¹17,2 л/мин21,5 л/мин25,8 л/мин
Давление на выходе насоса3 Бар
Температура окружающей среды+15 … +45 °C
Воздушный поток¹внешний4000 / 4400 м³/ч5000 / 5500 м³/ч
Подвод жидкостиIG3/4" BSP

¹ производительность рассчитана при частоте питающего напряжения 50 Гц

Дополнительную информацию об опциях для чиллеров вы можете найти по этой ссылке.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
EC DECLARATION pdf 480 KB Download
EC DECLARATION pdf 560 KB Download
EC DECLARATION pdf 570 KB Download
70040-071_01-E.pdf pdf 5,0 MB Download
70040-089_01-A.pdf pdf 1,3 MB Download
70040-089_01-_.pdf pdf 1,3 MB Download
70040-096_01-B(Controller_Manual).pdf pdf 3,8 MB Download
70040-096_01-_.pdf pdf 3,0 MB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL pdf 2,6 MB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL pdf 2,3 MB Download
CHILLER DATA 42030655001 pdf 25 KB Download
CHILLER DATA 42030655017 pdf 47 KB Download
CHILLER DATA 42030655018 pdf 32 KB Download
chiller data sheet 42030655019 pdf 33 KB Download
CHILLER DATA 42030655020 pdf 33 KB Download
CHILLER DATA 42030655021 pdf 48 KB Download
CHILLER DATA 42030805001 pdf 46 KB Download
CHILLER DATA 42030805009 pdf 32 KB Download
CHILLER DATA 42030805010 pdf 32 KB Download
chiller datasheet 42030805011 pdf 27 KB Download
CHILLER DATA 42030805012 pdf 33 KB Download
CHILLER DATA 42030805013 pdf 33 KB Download
CHILLER DATA 42030955001 pdf 26 KB Download
CHILLER DATA 42030955012 pdf 47 KB Download
CHILLER DATA 42030955013 pdf 26 KB Download
CHILLER DATA 42030955014 pdf 43 KB Download
CHILLER DATA 42030955015 pdf 27 KB Download
CHILLER DATA 42030955016 pdf 33 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Описание товара EB 65 WT

  • английский
pdf 400 KB Загрузить

Описание товара 80 / 95 WT

  • английский
pdf 440 KB Загрузить

Описание стандартных конфигураций

  • английский
pdf 78 KB Загрузить

Чертежи

  • английский
pdf 510 KB Загрузить

Гидравлическая схема 65WT

  • английский
pdf 120 KB Загрузить

Гидравлическая схема 80 WT

  • английский
pdf 120 KB Загрузить

Гидравлическая схема 95 WT

  • английский
pdf 120 KB Загрузить

Рабочий диапазон

  • английский
pdf 41 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 960 KB Загрузить

Информация о заказе

Детали для заказаконфигурацияEB 65 WTEB 80 WTEB 95 WT
Заказной номерBasic420306550014203080500142030955001
Заказной номерH420306550174203080500942030955012
Заказной номерS420306550184203080501042030955013
Заказной номерHS420306550194203080501142030955014
Заказной номерSP420306550204203080501242030955015
Заказной номерHSP420306550214203080501342030955016

Преимущества продукции

  1. 1

    5 предустановленных конфигураций

    Предназначенные для конкретных промышленных применений и основанные на нашем 60-летнем опыте – предлагаем комплексное решение для любой задачи. 

  2. 2

    Хладагент

    Вода | водно-гликолевыми смеси | маслами низкой вязкости. Максимальная вязкость: 10 cSt (10 мм2/c) @ +40 °C.

  3. 3

    Технологии MCHX

    Использование микроканальной технологии теплообменника конденсатора обеспечивает более эффективное и компактное решение. Дополнительный воздушный фильтр увеличивает межсервисные интервалы.

  4. 4

    «Умный» гидравлический контур

    Состоящий целиком из цветных металлов, он может использоваться с деионизированной водой. Большой объем резервуара для воды, индикатор уровня и манометр на передней панели. Гидравлические соединения и слив резервуара расположены сзади. Горизонтальный центробежный насос обеспечивает компактность конструкции, высокую надежность и широкий диапазон производительности.

  5. 5

    Максимальная эффективность

    Эко-дизайн и тщательный выбор основных компонентов (компрессоры, насосы и вентиляторы) в соответствии с ErP 2015 обеспечивают максимальную эффективность без снижения производительности.

  6. 6

    Условия окружающей среды

    Подходит для температур окружающей среды до +45 °C.

  7. 7

    Экологичность

    благодаря высокой эффективности хладагента R410A (R407C для устройств меньшего размера).

  8. 8

    Промышленный дизайн

    Многофункциональная основа (антивибрационные, регулируемые ножки, транспортировочные ролики, возможность установки на паллеты), две съемные боковые панели для легкого доступа к компонентам, вставки с резьбой в верхней части для транспортировки с помощью 4 рым-болтов.