Данные | EB L 310 WT | EB L 360 WT | EB L 410 WT | EB L 440 WT | |
---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | ±1 % | 50/60 Гц AC | |||
±10 % | 400 / 460 V 3~ | ||||
Мощность охлаждения (c насосом)1 | W18/A32 | 30,6 / 36,7 кВт | 35,6 / 42,7 кВт | 40,5 / 48,5 | 43,5 / 52,2 кВт |
Скорость потока (насосом)2 | 82 / 98 л/мин | 90 / 107 л/мин | 105 / 125 л/мин | 105 / 125 л/мин | |
Давление на выходе насоса | 2,5 бар | ||||
Температура окружающей среды | +15 ... +45 °C | +15 … +43 °C | |||
Подвод жидкости | IG | 1 1/2" BSP |
EB L 310/360/410/440 Вт
- Стандарт для сложных промышленных условий, благодаря стальному корпусу с порошковым покрытием.
- Охлаждающая среда: вода/водно-гликолевая смесь.
- Большой поток воздуха гарантирует работу даже при высокой температуре окружающей среды.
- Высококачественные контроллеры позволяют выполнять множество дополнительных функций и обнаруживать ошибки.
- Благодаря микроканальной технологии содержание хладагентов в холодильном контуре сводится к минимуму.
- Расширенный функционал, включая усовершенствованные датчики, коммуникационные и промышленные разъемы.
- Разные варианты питающего напряжения: 400 В 50 Гц и 460 В 60 Гц
Технические характеристики
Загрузки
Дополнительную документацию, такую как технические паспорта, руководство по эксплуатации и декларация CE, можно скачать, введя конкретный заказной номер в нашей веб-зоне ПОИСКОВИК ИНСТРУКЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. Вы можете выбрать заказной номер в разделе "Детали заказа" ниже и затем перейти по ссылке на ПОИСКОВИК ИНСТРУКЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Информация о заказе
Детали для заказа | конфигурация | EB L 310 WT | EB L 360 WT | EB L 410 WT | EB L 440 WT |
---|---|---|---|---|---|
Заказной номер | Basic | 42033105001 | 42033605001 | 42034105001 | 42034405001 |
Заказной номер | UL | 42033105002 | on request | on request | 42034405005 |
Преимущества продукции
-
1
Высокопроизводительное базовое оборудование
Высококачественные контроллеры позволяют выполнять множество дополнительных функций и обнаруживать ошибки.
-
2
Высокопроизводительные вентиляторы
Большой поток воздуха гарантирует работу даже при высокой температуре окружающей среды.
-
3
Расширенный функционал
Усовершенствованные датчики, коммуникационные и промышленные разъемы.
-
4
Разные варианты питающего напряжения
Доступны 400 В 50 Гц и 460 В 60 Гц.
-
5
Удобное сервисное обслуживание
Благодаря микроканальной технологии содержание хладагентов в холодильном контуре сводится к минимуму.
-
6
Стандарт для сложных промышленных условий
Стальной корпус с порошковым покрытием.
-
7
Охлаждающая среда
Вода/водно-гликолевая смесь.