EB L 210/260 Вт

Чиллеры 21–26 кВт
  • Стандарт для сложных промышленных условий, благодаря стальному корпусу с порошковым покрытием.
  • Охлаждающая среда: вода/водно-гликолевая смесь.
  • Большой поток воздуха гарантирует работу даже при высокой температуре окружающей среды.
  • Высококачественные контроллеры позволяют выполнять множество дополнительных функций и обнаруживать ошибки.
  • Благодаря микроканальной технологии содержание хладагентов в холодильном контуре сводится к минимуму.
  • Расширенный функционал, включая усовершенствованные датчики, коммуникационные и промышленные разъемы.
  • Разные варианты питающего напряжения: 400 В 50 Гц и 460 В 60 Гц

степень защиты

UL 508A approval (option)

вода | вода/гликол

небольшой гистерезис

технология микроканала

улучшенный насос

удобство ремонта и обслуживания

Технические характеристики

ДанныеEB L 210 WTEB L 260 WT
Номинальное напряжение±1 %50/60 Гц AC
±10 %400 / 460 V 3~
Мощность охлаждения (c насосом)1W18/A3221,3 / 23,4 кВт25,7 / 28,5 кВт
Скорость потока (насосом)254 / 64 л/мин70 / 84 л/мин
Давление на выходе насоса2,5 бар
Температура окружающей среды+15 ... +45 °C+15 … +43 °C
Подвод жидкостиIG1 1/4" BSP

Загрузки

Описание язык Тип Размер Загрузить

Описание товара

  • русский
pdf 480 KB Загрузить

Hydraulic diagram

  • английский
pdf 59 KB Загрузить

Drawing

  • английский
pdf 670 KB Загрузить

EAC certificate

  • русский
pdf 960 KB Загрузить

Дополнительную документацию, такую как технические паспорта, руководство по эксплуатации и декларация CE, можно скачать, введя конкретный заказной номер в нашей веб-зоне ПОИСКОВИК ИНСТРУКЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. Вы можете выбрать заказной номер в разделе "Детали заказа" ниже и затем перейти по ссылке на ПОИСКОВИК ИНСТРУКЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Информация о заказе

Детали для заказаконфигурацияEB L 210 WTEB L 260 WT
Заказной номерBasic4203210500142032605001
Заказной номерULon request42032605003

Преимущества продукции

  1. 1

    Высокопроизводительное базовое оборудование

    Высококачественные контроллеры позволяют выполнять множество дополнительных функций и обнаруживать ошибки.

  2. 2

    Высокопроизводительные вентиляторы

    Большой поток воздуха гарантирует работу даже при высокой температуре окружающей среды.

  3. 3

    Расширенный функционал

    Усовершенствованные датчики, коммуникационные и промышленные разъемы.

  4. 4

    Разные варианты питающего напряжения

    Доступны 400 В 50 Гц и 460 В 60 Гц.

  5. 5

    Удобное сервисное обслуживание

    Благодаря микроканальной технологии содержание хладагентов в холодильном контуре сводится к минимуму.

  6. 6

    Стандарт для сложных промышленных условий

    Стальной корпус с порошковым покрытием.

  7. 7

    Охлаждающая среда

    Вода/водно-гликолевая смесь.