EB 32/44/65/80/95 OL

Чиллер 3,2–9,5 кВт
  • стандарт для сложных промышленных условий
  • жидкостное охлаждение маслами (вязкость 22–68 сСт)
  • стальной корпус с порошковым покрытием
  • очень универсальное решение: устройства для работы с внешним насосом (на месте)
  • быстро-доступное решение: устройства, включающие стандартный насос
  • раздельные контур охлаждения и гидравлический контур
  • оснащен программируемым модулем управления, позволяющим осуществлять небольшие гистерезисы температуры охлаждающей жидкости
  • интеграция дополнительных компонентов, необходимых для конкретного проекта, возможна по запросу

степень защиты

масло

масло с высокой вязкостью

небольшой гистерезис

улучшенный насос

удобство ремонта и обслуживания

Технические характеристики

ДанныеEB 32 OLEB 44 OLEB 65 OLEB 80 OLEB 95 OL
Номинальное напряжение±1 %50 Гц AC50/60 Гц AC
±10 %400 В 3~400 / 460 В 3~
Мощность охлаждения ¹O26/A323,2 кВт4,4 кВт6,5 кВт8 кВт9,5 кВт
Скорость потока ²10 л/мин16 л/мин25 л/мин25 л/мин45 л/мин
Температура окружающей среды+15 … +45 °C
Подвод жидкостиIG1/2" BSP3/4" BSP
Уровень шума @ 50 Гц
согласно EN ISO 3741
<66 дБ(A)<70 дБ(A)<72 дБ(A)

¹ производительность рассчитана при частоте напряжения 50 Гц

² требуемый расход – стандартное устройство без насоса

Дополнительную информацию об опциях для чиллеров вы можете найти по этой ссылке.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • английский
pdf 330 KB Загрузить

Чертежи

  • английский
pdf 580 KB Загрузить

Гидравлическая схема (EB без насоса)

  • английский
pdf 52 KB Загрузить

Гидравлическая схема (EB с насосом)

  • английский
pdf 53 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 960 KB Загрузить

Дополнительную документацию, такую как технические паспорта, руководство по эксплуатации и декларация CE, можно скачать, введя конкретный заказной номер в нашей веб-зоне ПОИСКОВИК ИНСТРУКЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. Вы можете выбрать заказной номер в разделе "Детали заказа" ниже и затем перейти по ссылке на ПОИСКОВИК ИНСТРУКЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Информация о заказе

Информация для заказаEB 32 OLEB 44 OLEB 65 OLEB 80 OLEB 95 OL
Заказной номербез насоса4303032500143030445001430306550014303080500143030955001
Заказной номерс насосом4303032500243030445002430306550024303080500243030955002

Преимущества продукции

  1. 1

    Компоненты, специфичные для масла

    Насос и теплообменник, специально подобранные для охлаждения масла.

  2. 2

    Настройка в соответствии с требованиями

    Множество дополнительных функций, включая байпас горячего газа, реле расхода и алюминиевый фильтр.

  3. 3

    Охлаждающая среда

    Масло | жидкости высокой вязкости от 22 сСт до 68 сСт @ +40 °C

  4. 4

    С насосом или без

    очень универсальное решение: устройства для работы с внешним насосом на месте - быстро-доступное решение: устройства, включающие стандартный насос

  5. 5

    Применения

    Для использования внутри помещений.

  6. 6

    Дизайн

    Раздельный контур охлаждения и гидравлический контур. Выход воздуха из верхней части устройства.

  7. 7

    Экологичность

    благодаря высокой эффективности хладагента R410A (R407C для устройств меньшего размера).

  8. 8

    Условия окружающей среды

    Подходит для температуры окружающей среды до +45 °C.