EB 130/150 OIL

Чиллеры 13–15 кВт
  • надежный промышленный стандарт
  • для охлаждения масел*
  • стальной корпус с порошковым покрытием
  • идентичные корпуса чиллеров для охлаждения воды и масла
  • раздельные контур охлаждения и гидравлический контур
  • оборудованы программируемым контроллером, что позволяет создать малый гистерезис температуры охлаждающей жидкости
  • по запросу возможна интеграция специальных компонентов

* минимальная вязкость до 68 сСт (68 мм²/c) при +40 °C

степень защиты

масло

масло с высокой вязкостью

небольшой гистерезис

экстремальные температурные условия

RAL 7035

различные варианты палитры RAL

Технические характеристики

ДанныеEB 130 OILEB 150 OIL
Рабочее напряжение±1 %50/60 Гц AC
±10 %400 / 460 В 3~
Мощность охлаждения ¹O26/A3213 / 14,3 кВт15 / 16,6 кВт
Скорость потока ²60 л/мин
Температура окружающей среды+15 … +45 °C
Подвод жидкостиIG1" BSP
Уровень звука при 50 Гц
согласно EN ISO 3741
<72 дБ(A)

¹ температуре отводимого масла +26 °C, температуре окружающей среды +32 °C, вязкости масла 22 сСт @ +40 °C

² производительность расчитана при частоте питающего напряжения 50 Гц

Дополнительная информация о наших опциях для чиллеров доступна по ссылке.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 380 KB Загрузить

Дополнительные опции

  • английский
pdf 440 KB Загрузить

Чертежи

  • английский
pdf 350 KB Загрузить

Гидравлическая схема

  • английский
pdf 65 KB Загрузить

Сертификат соответствия

  • английский
  • итальянский
pdf 47 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 590 KB Загрузить

Информация о заказе

Подробности заказаEB 130 OILEB 150 OIL
Заказной номер44303130500243031505001

Преимущества продукции

  1. 1

    Особые компоненты

    Теплообменники и другие компоненты этого устройства предназначены для использования с маслом с высокой вязкостью в качестве охлаждающей жидкости.

  2. 2

    Большие возможности для индивидуальной настройки

    Множество дополнительных функций, включая байпас для горячего газа, датчик потока и алюминиевый фильтр

  3. 3

    Хладагент

    Масла или смеси с высокой вязкостью до 68 cSt (10 мм2/с) @ +40 °C.

  4. 4

    насос как опция

    стандартная версия поставляется без насоса

  5. 5

    Применения

    Для внутреннего и наружного применения.

  6. 6

    Стабильный контроль температуры

    Идеальное решение, когда требуется точный контроль температуры.

  7. 7

    Конструкция

    Отдельный контур охлаждения и гидравлический контур. Выход воздуха в верхней части устройства.