EB 190/250 OIL

Чиллеры 19–25 кВт
  • надежный промышленный стандарт
  • для охлаждения масел*
  • стальной корпус с порошковым покрытием
  • идентичные корпуса чиллеров для охлаждения воды и масла
  • раздельные контур охлаждения и гидравлический контур
  • оборудованы программируемым контроллером, что позволяет создать малый гистерезис температуры охлаждающей жидкости
  • по запросу возможна интеграция специальных компонентов

* минимальная вязкость до 68 сСт (68 мм²/c) при +40 °C

степень защиты

масло

масло с высокой вязкостью

небольшой гистерезис

экстремальные температурные условия

RAL 7035

различные варианты палитры RAL

Технические характеристики

ДанныеEB 190 OILEB 250 OIL
Номинальное напряжение±1 %50/60 Гц AC
±10 %400 / 460 В 3~
Мощность охлаждения ¹O26/A3219 / 21 кВт25 / 27,7 кВт
Скорость потока ²60 л/мин
Температура окружающей среды+15 … +40 °C
Подвод жидкостиIG1" BSP
Уровень звука при 50 Гц
согласно EN ISO 3741
<73 дБ(A)

¹ температура масла на выходе +26 °C, температура окружающей среды +32 °C, вязкость масла 22 cSt @ +40 °C
² производительность рассчитана при частоте питающего напряжения 50 Гц

Дополнительную информацию об опциях для чиллеров Вы можете найти по этой ссылке.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 310 KB Загрузить

Дополнительные опции

  • английский
pdf 880 KB Загрузить

Чертежи

  • английский
pdf 730 KB Загрузить

Сертификат соответствия

  • английский
  • итальянский
pdf 47 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 590 KB Загрузить

Информация о заказе

Детали для заказаEB 190 OILEB 250 OIL
Заказной номер4303190500443032505002

Преимущества продукции

  1. 1

    Особые компоненты

    Теплообменники и другие компоненты этого устройства предназначены для использования с маслом с высокой вязкостью в качестве охлаждающей жидкости.

  2. 2

    Большие возможности для индивидуальной настройки

    Множество дополнительных функций, включая байпас для горячего газа, датчик потока и алюминиевый фильтр

  3. 3

    Хладагент

    Масла или смеси с высокой вязкостью до 68 cSt (10 мм2/с) @ +40 °C.

  4. 4

    насос как опция

    стандартная версия поставляется без насоса.

  5. 5

    Применения

    Для внутреннего и наружного применения.

  6. 6

    Стабильный контроль температуры

    Идеальное решение, когда требуется точный контроль температуры.

  7. 7

    Конструкция

    Отдельный контур охлаждения и гидравлический контур. Выход воздуха в верхней части устройства.