EB XT 1200/1600 Вт

Чиллеры 116–150 Вт

Pfannenberg представил новую серию продуктов, которая пополнила свой продуктовый портфель новыми чиллерами с экстремальной мощностью охлаждения до 150 кВтW. Серия EB eXTreme состоит из 9 моделей в 3-х вариантах исполнения. Она обладает компактным дизайном, является инновацией в сегменте охлаждающего оборудования и обеспечивает соблюдение наших высоких стандартов эффективности.


степень защиты

вода | вода/гликол

технология микроканала

небольшой гистерезис

экстремальные температурные условия

большой бак

RAL 7035

различные варианты палитры RAL

улучшенный насос

удобство ремонта и обслуживания

высокий EER / энергосбережение

применение с лазерами

EC вентилятор

Технические характеристики

ДанныеEB XT 1200 WTEB XT 1600 WT
Номинальное напряжение±1 %50 Гц AC
±10 %400 В 3~
Мощность охлаждения (c насосом)W15/A32115,8 кВт148,8 кВт
Скорость потока (насосом)333 л/мин367 л/мин
Давление на выходе насоса3 Бар
Температура окружающей среды+5 … +50 °C
Хладагентвода, вода/гликоль
Температура хладагента на выходе+8 … +30 °C
Подвод жидкостиIGDN 65
Габариты (В x Ш x Г)2030 x 1200 x 2665 мм

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание язык Тип Размер Загрузить

Кривые мощности охлаждения 1600 WT

  • английский
pdf 63 KB Загрузить

Promotional flyer

  • английский
pdf 760 KB Загрузить

Дополнительные опции

  • английский
pdf 440 KB Загрузить

Main dimensions

  • английский
pdf 270 KB Загрузить

Placement

  • английский
pdf 100 KB Загрузить

Base plate

  • английский
pdf 120 KB Загрузить

Hydr. Diagram EB XT 1200 WT

  • английский
pdf 200 KB Загрузить

Hydr. Diagram EB XT 1600 WT

  • английский
pdf 200 KB Загрузить

Performance curve EB XT 1200 WT

  • английский
pdf 65 KB Загрузить
  • английский
pdf 65 KB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказаEB XT 1200 WTEB XT 1600 WT
Заказной номер4215120500142151605001

Преимущества продукции

  1. 1

    Экстремальная холодопроизводительность

    расширяет наш ассортимент чиллеров до новых высот охлаждения.

  2. 2

    Вентилятор с бесколлекторным двигателем постоянного тока

    Регулирование скорости оборотов с большим диапазоном позволяет еще больше увеличить экономию энергии.

  3. 3

    Снижение выбросов

    благодаря высокоэффективному хладагенту R410A

  4. 4

    Микроканальная технология

    Использование микроканальной технологии теплообменника конденсатора обеспечивает более эффективное и компактное решение.

  5. 5

    Хладагент

    водные или водно-гликолевые смеси.

  6. 6

    Спиральный компрессор

    Более низкий уровень шума и 20% снижение потребляемой мощности, чем аналогичные поршневые компрессоры.

  7. 7

    Контроллер и датчики

    Системный контроллер и цифровой дисплей предоставляют информацию температур, давления, уровня резервуара и состояния устройства.

  8. 8

    Электронный расширительный клапан

    Электронный расширительный клапан