Компактный и готовый к использованию водяной/гликолевый чиллер с воздушным охлаждением. Для охлаждения технологических процессов требуется только установка трубопровода и подведение электропитания. Он был спроектирован таким образом, чтобы идеально соответствовать вашим требованиям к применению в охлаждении станков, в производственных процессах, в области неразрушающих испытаний, в оптической диагностике.

  • температура окружающей среды до +50 °C
  • конденсатор с микроканалами
  • низкое содержание хладагента  
  • более экономичен в техобслуживании и содержании
  • мощный бесшумный насос
  • аксессуары: не требующий дополнительных инструментов адаптер для фильтров плюс стандартный фильтр Pfannenberg

вода | вода/гликол

экстремальные температурные условия

технология микроканала

улучшенный насос

удобство ремонта и обслуживания

Технические характеристики

ХарактеристикиPC 2500
Номинальное напряжение±1 %50/60 Гц перем.тока
±10 %230 В 1~
Мощность охлаждения (с насосом)W15/A322,5 кВт
Скорость потока (насосом)7,5 л/мин
Давление на выходе насоса3 бар
Температура окружающей среды+10 … +50 °C
Охлаждающая жидкостьвода, вода/гликоль
Резервуар для воды10 л
Размеры (Ш x В x Г)708 x 473 x 654 мм
Вес (сухой)65 кг

Загрузки

Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • английский
pdf 350 KB Загрузить

Описание стандартных конфигураций

  • английский
pdf 110 KB Загрузить

Чертежи

  • английский
pdf 570 KB Загрузить

Гидравлическая схема

  • английский
pdf 65 KB Загрузить

Дополнительную документацию, такую как технические паспорта, руководство по эксплуатации и декларация CE, можно скачать, введя конкретный заказной номер в нашей веб-зоне ПОИСКОВИК ИНСТРУКЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. Вы можете выбрать заказной номер в разделе "Детали заказа" ниже и затем перейти по ссылке на ПОИСКОВИК ИНСТРУКЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Информация о заказе

Подробности заказаКонфигурацияPC 2500
Заказной номерBasic42160256001
Заказной номерH42160253003
Заказной номерHS42160253004
Заказной номерHSP42160253005