PWW Пассивная система охлаждения 9–24 кВт
- Серия PWW основана на принципе пассивного охлаждения.
- Серия предназначена для областей применения, где технологическая вода уже доступна.
- Первичное прохождение воды через теплообменник регулируется таким образом, чтобы вторичная вода сохраняла стабильную температуру.
Тип | Мощность охлаждения | Габаритные размеры (В х Ш х Г) | Номинальное напряжение | cURus | cULus | EAC | CE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PWW 9.000 | 9,0 kW | 475 x 580 x 580 mm | 230 V AC | ||||
PWW 12.000 | 12 kW | |||||||
![]() |
PWW 18.000 | 18 kW | 475 x 580 x 580 mm | 400 / 460 V 3 ~ | ||||
PWW 24.000 | 24 kW |
доступно
идет подготовка
дополнительно