Rack 1100 / Rack 1700

Чиллеры 1,1–1,7 кВт
  • удовлетворяет лабораторным и промышленным стандартам в 2-х классах производительности
  • встроенный испаритель обеспечивает компактные внешние размеры
  • компактный дизайн; идеально подходит для небольших предприятий с ограниченными площадями, компактная конструкция устройства позволяет подсоединять его к разнообразному оборудованию
  • анодированный алюминий; кожух из анодированного алюминия, рама из листовой стали с порошковым покрытием
  • по запросу возможна интеграция специальных компонентов
  • опция: сертификация UL 

степень защиты

вода | вода/гликол

Технические характеристики

ДанныеRack 1100Rack 1700
Рабочее напряжение±1 %50/60Гц AC
±10 %230 В 1~
Охлаждающая способность (с насосом)¹W18/A321,1/1,35 кВт1,7/2,05 кВт
Скорость потока (насос)²12 л/мин
Давление на выходе насоса2 Бар
Температура окружающей среды+15 … +45 °C / +59 … +113 °F
Гидравлическое подсоединениеIG3/8" BSP
Уровень звука при 50 Гц
согласно EN ISO 3741
<66 дБ(A)

¹ охлаждающая способность рассчитана с учетом потерь мощности в насосе, температуре охлаждаемой жидкости +18 °C, температуре окружающей среды +32 °C

² производительность рассчитана при частоте питающего напряжения 50 Гц

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 400 KB Загрузить

Чертежи 1100 / 1700

  • английский
pdf 140 KB Загрузить

Гидравлическая схема 1100 / 1700

  • английский
pdf 52 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 960 KB Загрузить

Дополнительную документацию, такую как технические паспорта, руководство по эксплуатации и декларация CE, можно скачать, введя конкретный заказной номер в нашей веб-зоне ПОИСКОВИК ИНСТРУКЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. Вы можете выбрать заказной номер в разделе "Детали заказа" ниже и затем перейти по ссылке на ПОИСКОВИК ИНСТРУКЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Информация о заказе

Подробности заказаRack 1100Rack 1700
Заказной номер4201011000842010170011

Преимущества продукции

  1. 1

    Надежный промышленный стандарт

    удовлетворяет лабораторным и промышленным стандартам; три класса холодопроизводительности.

  2. 2

    Погружной испаритель

    обеспечивает компактные внешние размеры

  3. 3

    Маленький размер

    Идеально подходит для небольших промышленных предприятий с ограниченным пространством. Компактная конструкция чиллера позволяет подключать его к различным типам машин.

  4. 4

    Центробежный насос

    для охлаждения водой, водно-гликолевыми смесями, маслами низкой вязкости. Максимальная вязкость: 10 cSt (10 мм2/c) @ +40 °C.

  5. 5

    Микропроцессорный контроллер

    непрерывно отображает на цифровом дисплее рабочую информацию.

  6. 6

    Анодированный алюминий

    Крышка корпуса изготовлена из анодированного алюминия. Корпус изготовлен из листовой стали и покрыт порошковой краской.