Rack 1100 / Rack 1700 / Rack 2400

Чиллеры 1,1–2,4 кВт
  • автономно работающий чиллер
  • для охлаждения воды и смеси вода/гликоль
  • кожух из анодированного алюминия, рама из листовой стали с порошковым покрытием
  • удовлетворяет лабораторным и промышленным стандартам в 3-х классах производительности
  • по запросу возможна интеграция специальных компонентов
  • опции доступны по запросу

степень защиты

вода | вода/гликол

RAL 9005

Технические характеристики

ДанныеRack 1100Rack 1700Rack 2400
Рабочее напряжение±1 %50/60Гц AC
±10 %230 В 1~
Охлаждающая способность (с насосом)¹W18/A321,1/1,35 кВт1,7/2,05 кВт2,4/2,7 кВт
Скорость потока (насос)²12 л/мин14 л/мин
Давление на выходе насоса2 Бар2,5 Бар
Температура окружающей+15 … +45 °C / +59 … +113 °F+15 … +40 °C / +59 … +104 °F
Гидравлическое подсоединениеIG3/8" BSP
Уровень звука при 50 Гц
согласно EN ISO 3741
<66 дБ(A)68 дБ(A)

¹ охлаждающая способность рассчитана с учетом потерь мощности в насосе, температуре охлаждаемой жидкости +18 °C, температуре окружающей среды +32 °C

² производительность рассчитана при частоте питающего напряжения 50 Гц

Дополнительная информация об опциях для чиллеров доступна по этой ссылке.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 390 KB Загрузить

Дополнительные опции

  • английский
pdf 880 KB Загрузить

Чертежи 1100 / 1700

  • английский
pdf 140 KB Загрузить

Чертежи 2400

  • английский
pdf 280 KB Загрузить

Гидравлическая схема 1100 / 1700

  • английский
pdf 52 KB Загрузить

Сертификат соответствия

  • английский
pdf 40 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 590 KB Загрузить

Информация о заказе

Подробности заказаRack 1100Rack 1700Rack 2400
Заказной номер420101100084201017001142010240003

Преимущества продукции

  1. 1

    Надежный промышленный стандарт

    удовлетворяет лабораторным и промышленным стандартам; три класса холодопроизводительности.

  2. 2

    Погружной испаритель

    обеспечивает компактные внешние размеры

  3. 3

    Маленький размер

    Идеально подходит для небольших промышленных предприятий с ограниченным пространством. Компактная конструкция чиллера позволяет подключать его к различным типам машин.

  4. 4

    Центробежный насос

    для охлаждения водой, водно-гликолевыми смесями, маслами низкой вязкости. Максимальная вязкость: 10 cSt (10 мм2/c) @ +40 °C.

  5. 5

    Микропроцессорный контроллер

    непрерывно отображает на цифровом дисплее рабочую информацию.

  6. 6

    Анодированный алюминий

    Крышка корпуса изготовлена из анодированного алюминия. Корпус изготовлен из листовой стали и покрыт порошковой краской.