全方位功能监控灯

结果 5/5
类型 尺寸 (HxWxD) 光强度 最大信号接收范围 保护系统 闪光能量 UL EAC CE UKCA DNV
PY LED-M-M 124 x 166 x 114 mm 23 cd 111 m IP66
NEMA TYPE 4/4X
IK08
Quadro S-M-Flex 130 x 130 x 130 mm 260 cd 374 m IP 66 IP 67
IK08
13 J - -
WBL-M / WBS-M 242 x 80 mm 61 cd 181 m IP 54 5 J
PMF 2015-M DM: 185 x Ø 177
BM: 170.5 x Ø 130 mm
250 cd 366 m IP 55 7 J
PD 2100-M-AS-i (LED) 128 x 166.2 x 111.2 mm 5 cd 52 m IP 55 - -
可用 准备中 可选