Quadro S-M-Flex

闪光灯 13焦耳
  • 隧道安全灯,符合瑞士联邦高速公路局《隧道安全设备信号系统》规定
  • 多达10个信号灯同步闪光,无额外控制器
  • 启动电流不到1 A
  • 集成监控和故障报警功能
  • 现场设置亮度和闪光频率
  • 使用双孔端子,同步警示灯连接简易

系统防护等级

系统防护等级

耐冲击外壳

工作温度

同步运行

涌入电流限制

欧亚合规

保修

Pfannenberg 3D 覆盖范围

覆盖尺寸(A x B x C,以米为单位)

指示 警告 警报
红色
黄色
绿色
琥珀色
蓝色
白色
无色
要显示其他值,请单击 CLEAR SELECTION(清除选择)字段。现在选择所需的镜头颜色或警报级别。

下图主要用于快速定位。如需单独的准确解释,则请使用

百能堡选型软件(PSS)

技术数据

电气参数Quadro S-M-Flex
额定电压230 V AC115 V AC
额定频率50/60 Hz50/60 Hz
工作范围195–253 V95–127 V
额定电流250 mA (1 Hz / 13 J)350 mA (1 Hz / 13 J)
启动电流限制<1 A / 10 ms
报警器输出230 V / 80 mA

下载

描述 类型 大小
Conformity_CE_085506681_Rev13_Mar24_Quadro_F12_05_S.pdf pdf 46 KB Download
Conformity_UKCA_085507037_Rev02_Mar24_Quadro_F12_05_S.pdf pdf 32 KB Download
Manual QUADRO S pdf 510 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 440 KB 下载

3D模型(IGS)

  • 英语
zip 180 KB 下载

3D模型(SAT)

  • 英语
zip 130 KB 下载

3D模型(STEP)

  • 英语
zip 140 KB 下载

EPLAN macro EDZ

  • 英语
zip 640 KB 下载

符合性声明

  • 英语
pdf 330 KB 下载

EAC证书

  • 俄语
pdf 300 KB 下载

MultiCAD-Data

订购信息

订购信息Quadro S-M-Flex
透镜颜色额定电压230 V AC
透明物料号21042101179
黄色物料号21042103179
琥珀色物料号21042104179
红色物料号21042105179

请在下列透镜颜色中选择一种:透明、白色、黄色、琥珀色、红色、绿色、蓝色 。

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

产品优点

  1. 1

    外壳充分密封

    密封垫圈区域外面有透镜固定螺钉,所以可避免通道渗漏风险。

  2. 2

    防冲击外壳和透镜

    达到IK08冲击等级,承受严苛环境。

  3. 3

    IP 66/67外壳等级

    可抵御暴雨、雪、冰和灰尘,适于所有天气条件用途。抵御冲洗时的软管喷射。

  4. 4

    -40 °C到+55 °C温度范围

    适于工厂和全球各个位置的散热状况用途。

  5. 5

    涌入电流调整器

    为控制产品提供电气保护,如开关组件和继电器。

  6. 6

    灵活的布线方案

    多种缆线和管道线路,有助于在任何方向轻松安装。

  7. 7

    冗余电气接触

    有助于多产品安装的轻松布线和菊链连接。

  8. 8

    使用寿命长的高品质组件

    提供绝佳可靠性和使用寿命。