PMF 2030

全方位闪光灯 30焦耳
  • 360°全方位报警(室内外)
  • 使用最先进的电子元件,无需更换机械或电子元件,可靠耐用
  • 即便在非常恶劣的工作和生产条件下也可使用,如电压波动、高达+ 55 °C的高温或高达90%的高湿环境等
  • 安装简便,多种安装方式
  • 使用坚固的不锈钢支架或平面式密封安装
  • 最大能耗30焦耳
  • 使用菲涅尔透镜和特殊氙灯管,因此在水平面上实现了良好的光集束功能
  • 远距离下也能保证良好的清晰度,电量消耗低

系统防护等级

工作温度

欧亚合规

Pfannenberg 3D 覆盖范围

覆盖尺寸(A x B x C,以米为单位)

指示 警告 警报
红色
绿色
琥珀色
蓝色
无色
要显示其他值,请单击 CLEAR SELECTION(清除选择)字段。现在选择所需的镜头颜色或警报级别。

下图主要用于快速定位。如需单独的准确解释,则请使用

百能堡选型软件(PSS)

技术数据

电气参数PMF 2030
额定电压230 V AC
额定频率50/60 Hz
工作范围195–253 V
额定电流140–450 mA

下载

描述 类型 大小
Conformity_CE_085506669_Rev18_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev01_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 29 KB Download
Manual PMF 2030 pdf 330 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 中文
pdf 190 KB 下载

3D模型 Bracket (IGS)

  • 英语
zip 320 KB 下载

3D模型 Bracket (SAT)

  • 英语
zip 260 KB 下载

3D模型 Bracket (STEP)

  • 英语
zip 180 KB 下载

EPLAN macro EDZ

  • 英语
zip 1.6 MB 下载

3D模型 Direct (IGS)

  • 英语
zip 450 KB 下载

3D模型 Direct (SAT)

  • 英语
zip 370 KB 下载

3D模型 Direct (STEP)

  • 英语
zip 240 KB 下载

符合性声明

  • 英语
pdf 610 KB 下载

EAC证书

  • 俄语
pdf 300 KB 下载

MultiCAD-Data

订购信息

订购信息PMF 2030 直接安装PMF 2030 支架安装
透镜颜色额定电压230 V AC230 V AC
琥珀色物料号2101010400021010104010
红色物料号2101010500021010105010

如您需要其他透镜颜色和电压规格,我们会为您提供相应的物料号。

产品优点

  1. 1

    360°全方位报警

    针对长距离(室内和室外)。

  2. 2

    坚固设计

    氙灯管通过机械夹固定,不同于包含电动元件的旋转灯,没有移动部件导致的故障风险。

  3. 3

    高达30焦耳闪光能量

    高能量脉冲产生强烈的闪光,信号有效覆盖大面积。

  4. 4

    高效光束

    菲涅尔透镜提供耀眼的水平光束,有助于长距离信号传递。

  5. 5

    绝佳性能

    承受极端温度,防止潜在电压波动。

  6. 6

    远距离下

    也能保证良好的清晰度,耗电量低。

  7. 7

    多功能安装

    直接安装在平坦表面或利用支架安装在墙壁或管道上。