PY X-L-15 / PY X-L-15-CPR

强大的15焦耳闪光灯,极坚固外壳,适用于户外和室内应用,IP 66和IK08
  • 超大可视3D Coverage区域,是10焦耳闪光灯的两倍多
  • 轻松安全的安全设计,在最短的时间内无故障安装
  • 认证:EAC、UL或VdS、EN 54-23(正在认证) 认证,针对任何市场,包括火灾报警应用
  • 可选闪光频率和同步闪光,通用,避免故障
  • 选项:控制输入启用闪光,通过PLC直接控制

系统防护等级

耐冲击外壳

NEMA 4/4X

工作温度

涌入电流限制(DC版本)

EN 54-23(CPR版本)

Verband der Sachversicherer

UL approval (not for CPR)

欧亚合规

保修

Pfannenberg 3D 覆盖范围

覆盖尺寸(A x B x C,以米为单位)

指示 警告 警报
红色
黄色
绿色
琥珀色
蓝色
无色
要显示其他值,请单击 CLEAR SELECTION(清除选择)字段。现在选择所需的镜头颜色或警报级别。

下图主要用于快速定位。如需单独的准确解释,则请使用

百能堡选型软件(PSS)

技术数据

电气参数PY X-L-15PY X-L-15-CPR
额定电压230 V24 V24 V
额定频率AC 50/60 HzDCDC
工作范围187–255 V19.2–28.8 V19.2–28.8 V
额定电流 @ 1 Hz150 mA540 mA700 mA

下载

描述 类型 大小
Conformity_CE_085506678_Rev04_Mar24_PY X-L(A)-15.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507031_Rev01_Mar24_PY X-L(A)-15.pdf pdf 28 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) pdf 560 KB Download
MANUAL PY X-L(A)-15 pdf 2.6 MB Download
MANUAL PY X-L-15-CPR pdf 1.6 MB Download
描述 語言 类型 大小 下载

操作手册(CPR/EN54-23)

  • 英语
  • 德语
  • 法语
  • 意大利语
  • 俄语
pdf 1.1 MB 下载

图(DWG)

  • 德语
zip 160 KB 下载

图(DXF)

  • 德语
zip 180 KB 下载

Support_for_planning_PY_X-L-15-CPR.pdf

  • 英语
pdf 440 KB 下载

VdS approval clear, red lens (CPR)

  • 英语
  • 德语
pdf 730 KB 下载

VdS approval white, yellow, amber, green, blue lens (CPR)

  • 英语
  • 德语
pdf 1.6 MB 下载

Declaration of Performance (CPR)

  • 英语
  • 德语
pdf 1.3 MB 下载

EU EN 54-23 (CPR)证书

  • 英语
  • 德语
pdf 1.2 MB 下载

UK EN 54-23 (CPR)证书

  • 英语
pdf 200 KB 下载

UL Certificate PY X-L-15

  • 英语
pdf 180 KB 下载

EAC Certificate

  • 俄语
pdf 300 KB 下载

EPLAN macro EDZ

  • 英语
zip 3.0 MB 下载

MultiCAD-Data

订购信息

订购信息红色外壳PY X-L-15PY X-L-15-CPR
透镜颜色额定电压230 V AC24 V DC24 V DC
透明物料号21561801020
黄色物料号2156110300021561803000应要求 (VdS)
琥珀色物料号2156110400021561804000应要求 (VdS)
红色物料号215611050002156180500021561805020
订购信息灰色外壳PY X-L-15PY X-L-15-CPR
透镜颜色额定电压230 V AC24 V DC24 V DC
透明物料号应要求
黄色物料号2156110305521561803055应要求 (VdS)
琥珀色物料号2156110405521561804055应要求 (VdS)
红色物料号2156110505521561805055应要求

选配件 / 配件