PMF-LED Flex

多功能LED警示灯, 230 V AC/DC

LED技术

  • 具有旋转镜效果、超低耗电量
  • 耐冲击
  • 免维护寿命50,000小时以上
  • 外部可调运行模式,共4种报警方式:
    • 常亮警示灯
    • 闪烁警示灯
    • 闪光警示灯
    • 旋转式信号灯效果,机械强度高
  • 经济、灵活,适用于各种电源
  • 可更换普通的旋转镜灯,寿命长

系统防护等级

工作温度

涌入电流限制

欧亚合规

Pfannenberg 3D 覆盖范围

覆盖尺寸(A x B x C,以米为单位)

指示 警告 警报
红色
绿色
琥珀色
蓝色
无色
要显示其他值,请单击 CLEAR SELECTION(清除选择)字段。现在选择所需的镜头颜色或警报级别。

下图主要用于快速定位。如需单独的准确解释,则请使用

百能堡选型软件(PSS)

技术数据

电气参数PMF-LED Flex
额定电压115/230 V AC230 V DC
工作范围95–253 V AC100–350 V DC
常亮警示灯模式下电流消耗90/60 mA55 mA

请在下列透镜颜色中选择一种: 琥珀色、红色、绿色、蓝色。

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
Conformity_CE_085506689_Rev12_Mar24_PD2100_PMF LED.pdf pdf 35 KB Download
Conformity_UKCA_085507046_Rev01_Mar24_PD2100_PMF LED.pdf pdf 26 KB Download
Manual PMF_LED Flex pdf 640 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 240 KB 下载

3D模型 Bracket (IGS)

  • 英语
zip 320 KB 下载

3D模型 Bracket (SAT)

  • 英语
zip 260 KB 下载

3D模型 Bracket (STEP)

  • 英语
zip 180 KB 下载

EPLAN macro EDZ

  • 英语
zip 740 KB 下载

3D模型 Direct (IGS)

  • 英语
zip 450 KB 下载

3D模型 Direct (SAT)

  • 英语
zip 370 KB 下载

3D模型 Direct (STEP)

  • 英语
zip 240 KB 下载

符合性声明

  • 英语
pdf 260 KB 下载

EAC证书

  • 俄语
pdf 300 KB 下载

订购信息

订购信息PMF-LED 弹簧直接安装PMF-LED 弹簧支架安装
透镜颜色额定电压95-253 V AC / 100-350 V DC
琥珀色物料号2115164400621151644007
红色物料号2115164500621151645007

产品优点

  1. 1

    LED技术 - 多功能

    耐用、节能、高输出LED,信号作用序列。

  2. 2

    旋转镜效果

    LED旋转照明灯替代传统旋转镜灯,耐用且无移动部件。

  3. 3

    经济耐用,无需保养

    寿命超过50,000小时。

  4. 4

    外部控制运行模式

    同一产品共4种报警方式:

    • 常亮警示灯
    • 闪烁警示灯
    • 闪光警示灯
    • 旋转式信号灯效果

  5. 5

    灵活的工作电压

    AC和DC供电版本。

  6. 6

    多功能安装

    直接安装在平坦表面或利用支架安装在墙壁或管道上。

  7. 7

    高效光束

    菲涅尔透镜提供耀眼的水平光束,有助于长距离信号传递。

  8. 8

    耗电量低

    节能坚固设计还抗震耐冲击。