电气参数 | Quadro LED-TL | ||
---|---|---|---|
额定电压 | 115/230 V AC | 24 V DC | |
额定频率 | 50/60 Hz | ||
工作范围 | 90–253 V | 11–60 V | |
最大电流 (1Hz flash; r,y,g) | 45/55/55 mA | 165/165/165 mA |
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
LED交通指示灯,可应用于以下领域
- 非公共区的交通指示
- 传输系统和存储系统
- 吊车安全(详情见右侧下载区的参数表和目录表)
- 集装箱处理系统
电气参数 | Quadro LED-TL | ||
---|---|---|---|
额定电压 | 115/230 V AC | 24 V DC | |
额定频率 | 50/60 Hz | ||
工作范围 | 90–253 V | 11–60 V | |
最大电流 (1Hz flash; r,y,g) | 45/55/55 mA | 165/165/165 mA |
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
描述 | 类型 | 大小 | |
---|---|---|---|
Conformity_CE_085506682_Rev06_Mar24_Quadro_LED-xx.pdf | 42 KB | Download | |
Conformity_CE_085506684_Rev06_Mar24_Quadro_LED_TL_TLI.pdf | 40 KB | Download | |
Conformity_CE_085506685_Rev05_Mar24_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf | 41 KB | Download | |
Conformity_UKCA_085507038_Rev01_Mar24_Quadro_LED-xx.pdf | 30 KB | Download | |
Conformity_UKCA_085507040_Rev01_Mar24_Quadro_LED_TL_TLI.pdf | 29 KB | Download | |
Conformity_UKCA_085507041_Rev01_Mar24_Quadro_ABS(L)_LED_H.pdf | 30 KB | Download | |
Quick Guide Quadro LED-TL | 310 KB | Download | |
Quick Guide QUADRO LED-HI | 920 KB | Download | |
MANUAL QUADRO LED-TL | 520 KB | Download | |
MANUAL QUADRO LED-HI | 1.1 MB | Download |
订购信息 | Quadro LED-TL | ||
---|---|---|---|
透镜颜色 | 额定电压 | 115/230 V AC | 24 V DC |
红色/黄色/绿色 | 物料号 | 21106640008 | 21106630008 |
yellow | 物料号 | 21108643000 | 21108633000 |
amber | 物料号 | 21108644000 | 21108634000 |
red | 物料号 | 21108645000 | 21108635000 |
正面朝上的LED提供范围广的信号,以用于交通控制和机器反馈应用。
可抵御暴雨、雪、冰和灰尘,适于所有天气条件用途。抵御冲洗时的软管喷射。
采用内孔或外部托架安装,不影响IP防护等级,可在安装在任何方向。
非公共区域交通选路、传输系统和存储系统、吊车安全、集装箱处理系统。