P 22 DBF

板装LED闪烁蜂鸣警示灯
  • 集成闪烁警示灯和蜂鸣器,适用于22.5mm安装孔
  • 外壳符合防护等级
  • 高端设计,全方位高效信号指示
  • 节省空间,集成蜂鸣器和LED闪烁警示灯,信号效果更强
  • 易于安装,带安装支架
  • 采用螺旋式接线柱,电力连接简单

工作温度

系统防护等级

欧亚合规

技术数据

电气参数P 22 DBF
额定电压230 V AC115 V AC48 V AC/DC24 V AC/DC
额定电流max. 30 mA

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 490 KB 下载

符合性声明

  • 德语
  • 英语
pdf 46 KB 下载

EAC证书

  • 俄语
pdf 300 KB 下载

订购信息

订购信息P 22 DBF
透镜颜色额定电压230 V AC115 V AC24 V AC/DC
红色物料号232721050002327215500023272805000