PA X 1-05

PATROL系列声光报警器 max. 105 dB(A) / 5焦耳

PATROL——新一代声光报警器,3种创新规格;

  • 安全:避免安装错误
  • 简便:安装时间大大缩短
  • 经济:高效,能够越过声音障碍,大大减少了所需的声音报警器数量
  • 声音报警器和闪光灯都预装好了电线

系统防护等级

耐冲击外壳

NEMA 4/4X

工作温度

声波穿透

外部音调选择

SSM 24V DC(选项)

保修

MED选项

欧亚合规

UL认证

24 V DC

24 V DC

24 V DC

获得CNBOP-PIB批准

connector (optionally)

(optionally)

Pfannenberg 3D 覆盖范围

覆盖尺寸(A x B x C,以米为单位)

指示 警告 警报
红色
黄色
琥珀色
无色
要显示其他值,请单击 CLEAR SELECTION(清除选择)字段。现在选择所需的镜头颜色或警报级别。

下图主要用于快速定位。如需单独的准确解释,则请使用

百能堡选型软件(PSS)

技术数据

电气参数PA X 1-05
额定电压230 V AC115 V AC24 V DC
额定频率50/60 Hz50/60 Hz
工作范围187–255 V90–135 V18–30 V
额定电流65–70 mA110–130 mA315–365 mA

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
PA X 1-05 230 AC RD 7035 pdf 41 KB Download
PA X 1-05 230 AC RD 7035 pdf 29 KB Download
Quick Guide PA(X) 1/ PA(X) 5 pdf 1.2 MB Download
MANUAL PA(X) 1 pdf 3.2 MB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 4.6 MB 下载

图(DWG)

  • 德语
  • 英语
dwg 1.6 MB 下载

3D模型(IGS)

  • 英语
zip 920 KB 下载

3D模型(SAT)

  • 英语
zip 940 KB 下载

3D模型(STEP)

  • 英语
zip 700 KB 下载

操作說明

  • 英语
pdf 1.1 MB 下载

性能声明

  • 英语
  • 德语
pdf 1.9 MB 下载

符合性声明

  • 德语
  • 英语
pdf 54 KB 下载

EC 符合性声明 (MED)

  • 英语
pdf 31 KB 下载

EU EN 54证件

  • 英语
pdf 83 KB 下载

UK EN 54证书

  • 英语
pdf 210 KB 下载

VdS证书

  • 英语
pdf 730 KB 下载

UL证件

  • 英语
pdf 200 KB 下载

型式批准证书DNV

  • 英语
pdf 190 KB 下载

CNBOP证书

  • 英语
pdf 1.9 MB 下载

MED证书

  • 英语
pdf 190 KB 下载

EAC证书

  • 英语
pdf 300 KB 下载

Pin assignment of optional M12 connector

  • 英语
  • 德语
pdf 320 KB 下载

MultiCAD-Data

订购信息

订购信息红色外壳PA X 1-05
版本额定电压230 V AC115 V AC24 V DC
清除色透镜物料号233111010002331115100023311801000*
黄色透镜物料号233111030002331115300023311803000
琥珀色透镜物料号233111040002331115400023311804000
红色透镜物料号233111050002331115500023311805000*
订购信息灰色外壳PA X 1-05
版本额定电压230 V AC115 V AC24 V DC
清除色透镜物料号233111010552331115105523311801055*
黄色透镜物料号233111030552331115305523311803055
琥珀色透镜物料号233111040552331115405523311804055
红色透镜物料号233111050552331115505523311805055*

* EN 54-23认证

如您需要其他型号的产品,我们会为您提供相应的物料号。

选配件 / 配件

视频

Signaling technology – PATROL: new sounder generation

音频样本

Patrol sounders

Audio-Number 描述 Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

锯齿 DIN音调33404-3德国(紧急信号)PFEER PTAP

9

缓慢响声 火灾报警英国 BS5839-1

11

间断音调 快速

13

间断音调

15

缓慢响声 荷兰NEN 2575(疏散报警器)

16

缓慢响声 澳大利亚AS2220(疏散报警器)

18

缓慢响声 NFPA

22

律动音调 澳大利亚报警器AS1670,ISO 8201

23

警笛

24

警笛

25

警笛

26

警笛 德国工业报警器

27

消防报警器

29

消防报警器 快速

30

消防报警器

31

消防报警器 法国NFC 48-265

33

消防报警器 (中等)英国BS 5839-1

34

消防报警器 (快速)

35

消防报警器 (快速)英国BS 5839-1

36

消防报警器

43

消防报警器

44

消防报警器 IMO 3d,德国KTA3901(疏散报警器)

45

消防报警器

46

消防报警器 芬兰(一般报警器)

52

持续音调

53

持续音调

54

持续音调 芬兰(危险解除信号)

55

持续音调 PFEER毒气报警器

56

持续音调

57

持续音调 英国BS5839-1

59

持续音调

60 : EN54-3

持续音调

61

持续音调

63

持续音调

65

持续音调 瑞典SS031711(危险解除信号)

66

持续音调

67

持续音调 德国KTS3901(危险解除信号)

68

持续音调

69

持续音调

71

持续音调

77

间断音调

82

间断音调 PFEER(一般报警器)英国BS5839-1(备用报警器)

83

间断音调 PFEER(一般报警器)

88

间断音调

90

间断音调

91

间断音调

92

间断音调

93

间断音调 (快速),警报器

97

间断音调

98

间断音调 瑞典SS031711(紧急信号)

100

间断音调 工业报警器(德国)

101

间断音调 瑞典SS031711(重要消息(预通知))

102

间断音调 瑞典SS031711(本地警告)

103

间断音调 瑞典SS031711(空袭警告)

104 : EN54-3

间断音调 瑞典SS031711(紧急信号)

107

间断音调 德国KTA3901(疏散报警器)

109

间断音调 澳大利亚AS2220,AS1610,AS1670

110

间断音调 (快速可变)铃

111

间断音调 ISO 8201(紧急疏散信号),美国(疏散报警器)

112

间断音调 ISO 8201(紧急疏散信号)

113

间断音调 ISO 8201(紧急疏散信号)消防报警器

115

间断音调 IMO(电话呼叫)

116

间断音调 IMO(离开船)

117

间断音调 IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4(一般报警器)

122

交替音调

123

交替音调

124

交替音调 新加坡

125

交替音调

128

交替音调

130

交替音调 英国BS58391-1(火灾报警)

131 : EN54-3

交替音调 英国BS5839-1(火灾报警、铁路交叉口)

135

交替音调 英国BS5839-1(火灾报警,紧急度增加 - 铁路交叉口)

142

交替音调

143

交替音调 德国工业报警器

144

交替音调

146 : EN54-3

交替音调 法国NFS 32-001(火灾报警)

147

交替音调 瑞典SS031711

148

交替音调 瑞典SS031711

152

交替音调 (两音调)

产品优点

  1. 1

    附属紧固件

    简化安装和装配,螺钉不会遗失。

  2. 2

    闪光管

    氙灯管产生极为显眼的闪光,且无敏感灯丝,本质上抗震耐冲击。

  3. 3

    可选声音通知

    80种独特的报警音调可选,四个音调控制档,针对具体事件发送不同的信号。

  4. 4

    插头连接

    上段和下段紧密结合,简化安装。分离时可避免电气危险。

  5. 5

    成型垫圈

    原位固定,不会遗失。