PA X 10-10 / PA X 10-15

PATROL系列声光报警器 max. 117 dB(A) / 10/15 J

PATROL——新一代声光报警器,3种创新规格。

  • 安全:避免安装错误
  • 简便:安装时间大大缩短
  • 经济:高效,能够越过声音障碍物,大大减少了所需的报警器数量
  • 声音报警器和闪光警示灯都预装了电线
  • 每个音量等级都有相应的灯光强度匹配

系统防护等级

耐冲击外壳

NEMA 4/4X

工作温度

声波穿透

外部音调选择

保修

MED选项

欧亚合规

UL认证

(optionally)

Pfannenberg 3D 覆盖范围

PA X-10-10 – 覆盖尺寸(A x B x C,以米为单位)

指示 警告 警报
红色
黄色
绿色
琥珀色
无色
要显示其他值,请单击 CLEAR SELECTION(清除选择)字段。现在选择所需的镜头颜色或警报级别。

下图主要用于快速定位。如需单独的准确解释,则请使用

百能堡选型软件(PSS)

PA X-10-15 – 覆盖尺寸(A x B x C,以米为单位)

指示 警告 警报
红色
黄色
琥珀色
蓝色
无色
要显示其他值,请单击 CLEAR SELECTION(清除选择)字段。现在选择所需的镜头颜色或警报级别。

下图主要用于快速定位。如需单独的准确解释,则请使用

百能堡选型软件(PSS)

技术数据

电气参数PA X 10-10 / 10 焦耳
额定电压230 V AC115 V AC24 V DC
额定频率50/60 Hz50/60 Hz
工作范围187–255 V90–135 V18–30 V
额定电流160–215 mA260–345 mA665–935 mA
电气参数PA X 10-15 / 15 焦耳
额定电压230 V AC115 V AC24 V DC
额定频率50/60 Hz50/60 Hz
工作范围187–255 V90–135 V18–30 V
额定电流210–265 mA360–445 mA765–1035 mA

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
Conformity_CE_085506673_Rev07_Mar24_PAX1_5_10_20.pdf pdf 41 KB Download
Conformity_UKCA_085507026_Rev01_Mar24_PAX1_5_10_20.pdf pdf 29 KB Download
Quick Guide PA(X)10/ PA(X)20 pdf 1.3 MB Download
MANUAL PA(X) 10../ PA(X) 20.. pdf 3.8 MB Download
描述 語言 类型 大小 下载

MED证书

  • 英语
pdf 190 KB 下载

Product Sheet

  • 英语
pdf 4.3 MB 下载

IGS图

  • 英语
zip 730 KB 下载

SAT图

  • 英语
zip 920 KB 下载

STEP图

  • 英语
zip 640 KB 下载

UL证件

  • 英语
pdf 200 KB 下载

DNV认证

  • 英语
pdf 190 KB 下载

EAC Conformity

  • 英语
pdf 300 KB 下载

Operating manual

  • 德语
  • 英语
  • 法语
  • 俄语
  • 意大利语
pdf 4.1 MB 下载

MultiCAD-Data

订购信息

订购信息红色外壳PA X 10-10
版本额定电压230 V AC115 V AC24 V DC
黄色透镜物料号233611030002336115300023361803000
琥珀色透镜物料号233611040002336115400023361804000
红色透镜物料号233611050002336115500023361805000
订购信息灰色外壳PA X 10-10
版本额定电压230 V AC115 V AC24 V DC
黄色透镜物料号233611030552336115305523361803055
琥珀色透镜物料号233611040552336115405523361804055
红色透镜物料号233611050552336115505523361805055

选配件 / 配件

视频

Signaling technology – PATROL: new sounder generation

音频样本

Patrol sounders

Audio-Number 描述 Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

锯齿 DIN音调33404-3德国(紧急信号)PFEER PTAP

9

缓慢响声 火灾报警英国 BS5839-1

11

间断音调 快速

13

间断音调

15

缓慢响声 荷兰NEN 2575(疏散报警器)

16

缓慢响声 澳大利亚AS2220(疏散报警器)

18

缓慢响声 NFPA

22

律动音调 澳大利亚报警器AS1670,ISO 8201

23

警笛

24

警笛

25

警笛

26

警笛 德国工业报警器

27

消防报警器

29

消防报警器 快速

30

消防报警器

31

消防报警器 法国NFC 48-265

33

消防报警器 (中等)英国BS 5839-1

34

消防报警器 (快速)

35

消防报警器 (快速)英国BS 5839-1

36

消防报警器

43

消防报警器

44

消防报警器 IMO 3d,德国KTA3901(疏散报警器)

45

消防报警器

46

消防报警器 芬兰(一般报警器)

52

持续音调

53

持续音调

54

持续音调 芬兰(危险解除信号)

55

持续音调 PFEER毒气报警器

56

持续音调

57

持续音调 英国BS5839-1

59

持续音调

60 : EN54-3

持续音调

61

持续音调

63

持续音调

65

持续音调 瑞典SS031711(危险解除信号)

66

持续音调

67

持续音调 德国KTS3901(危险解除信号)

68

持续音调

69

持续音调

71

持续音调

77

间断音调

82

间断音调 PFEER(一般报警器)英国BS5839-1(备用报警器)

83

间断音调 PFEER(一般报警器)

88

间断音调

90

间断音调

91

间断音调

92

间断音调

93

间断音调 (快速),警报器

97

间断音调

98

间断音调 瑞典SS031711(紧急信号)

100

间断音调 工业报警器(德国)

101

间断音调 瑞典SS031711(重要消息(预通知))

102

间断音调 瑞典SS031711(本地警告)

103

间断音调 瑞典SS031711(空袭警告)

104 : EN54-3

间断音调 瑞典SS031711(紧急信号)

107

间断音调 德国KTA3901(疏散报警器)

109

间断音调 澳大利亚AS2220,AS1610,AS1670

110

间断音调 (快速可变)铃

111

间断音调 ISO 8201(紧急疏散信号),美国(疏散报警器)

112

间断音调 ISO 8201(紧急疏散信号)

113

间断音调 ISO 8201(紧急疏散信号)消防报警器

115

间断音调 IMO(电话呼叫)

116

间断音调 IMO(离开船)

117

间断音调 IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4(一般报警器)

122

交替音调

123

交替音调

124

交替音调 新加坡

125

交替音调

128

交替音调

130

交替音调 英国BS58391-1(火灾报警)

131 : EN54-3

交替音调 英国BS5839-1(火灾报警、铁路交叉口)

135

交替音调 英国BS5839-1(火灾报警,紧急度增加 - 铁路交叉口)

142

交替音调

143

交替音调 德国工业报警器

144

交替音调

146 : EN54-3

交替音调 法国NFS 32-001(火灾报警)

147

交替音调 瑞典SS031711

148

交替音调 瑞典SS031711

152

交替音调 (两音调)

产品优点

  1. 1

    电磁声音胶囊技术

    声学信号包含一部分低频率边带,可针对墙壁和门达到卓越的声音穿透效果,从而高效报警。

  2. 2

    智能安装

    电线从标准盒中穿过,避免多余的第3只手来装配造成不必要的麻烦。电线安全选择路径,避免压缩和故障。

  3. 3

    高品质组件

    寿命长,即便在800万此闪光后仍有70%发光量。

  4. 4

    灵活的安装选项

    内置孔板可适应全球范围内常见的电工具箱。向上安装在外壳上,从天花板向下安装,或垂直安装在墙壁上。