PY X-LA-15

强大的声光组合报警器 15焦耳。极坚固外壳。针对任何户外和室内应用(IP 66 & IK08)
  • 103 dB(A)声音报警器支持光学信号;两个信号均可单独控制
  • 超大可视3D Coverage区域,是10焦耳闪光灯的两倍多
  • 轻松安全的安全设计,在最短的时间内无故障安装
  • 认证:任何市场EAC和UL认证
  • 可选闪光频率和同步闪光,通用,避免故障
  • 8种音调可选,声级可降低25 dB,适应任何行业和环境

系统防护等级

耐冲击外壳

NEMA 4/4X

工作温度

涌入电流限制(DC版本)

加拿大和美国UL列名

欧亚合规

保修

技术数据

电气参数PY X-LA
额定电压230 V AC24 V DC
额定频率50/60 Hz
工作范围187–255 V19.2–28.8 V
额定电流 光学 @ 1 Hz150 mA540 mA
额定电流 声学15 mA20 mA

更多产品技术信息可前往本页的“下载”部分。

下载

描述 类型 大小
Conformity_CE_085506678_Rev04_Mar24_PY X-L(A)-15.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507031_Rev01_Mar24_PY X-L(A)-15.pdf pdf 28 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) pdf 560 KB Download
MANUAL PY X-L(A)-15 pdf 2.7 MB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 370 KB 下载

3D模型(IGS)

igs 6.4 MB 下载

3D模型(SAT)

sat 4.6 MB 下载

3D模型(STEP)

step 5.2 MB 下载

图(DWG)

zip 160 KB 下载

图(DXF)

zip 180 KB 下载

符合性声明

  • 德语
  • 英语
pdf 55 KB 下载

UL证件

  • 英语
pdf 180 KB 下载

EAC Certificate

  • 俄语
pdf 300 KB 下载

MultiCAD-Data

订购信息

订购信息红色外壳PY X-LA
版本额定电压230 V AC24 V DC
黄色物料号2156510300021565803000
琥珀色物料号2156510400021565804000
红色物料号2156510500021565805000
订购信息灰色外壳PY X-LA
版本额定电压230 V AC24 V DC
黄色物料号21565103552156580355
琥珀色物料号2156510405521565804055
红色物料号2156510505521565805055

选配件 / 配件

音频样本

描述 語言 类型 大小 下载

锯齿

DIN音调33404-3德国(紧急信号)PFEER PTAP

wav 800 KB 下载

缓慢响声

火灾报警英国 BS5839-1

wav 890 KB 下载

交替音调

英国BS5839-1(火灾报警、铁路交叉口)

wav 1.1 MB 下载

持续音调

(警报器)

wav 900 KB 下载

持续音调

wav 960 KB 下载

间断音调

wav 890 KB 下载

间断音调

wav 960 KB 下载

缓慢响声

wav 840 KB 下载

产品优点

  1. 1

    灵活的安装选项

    内置孔板可适应全球范围内常见的电工具箱。向上安装在外壳上,从天花板向下安装,或垂直安装在墙壁上。

  2. 2

    智能安装

    电线从标准盒中穿过,避免多余的第3只手来装配造成不必要的麻烦。电线安全选择路径,避免压缩和故障。

  3. 3

    独立信号

    光学信号和声学信号输出可分别控制,例如,针对“危险检测”/“危险消除”的信号。

  4. 4

    可选输出信号

    内置4中不同闪光速率和8种不同声音报警音调选择。

  5. 5

    多个闪光灯

    根据EN 54-23同步运行。

  6. 6

    成型垫圈

    原位固定,不会遗失。

  7. 7

    电路负载稳定

    24 V DC型号结合恒流调整器,保证系统运行稳定高效。

  8. 8

    冗余电气接触

    有助于轻松布线和菊链连接。

  9. 9

    IP 66外壳等级

    可抵御暴雨、雪、冰和灰尘,适于所有天气条件用途。

  10. 10

    防冲击外壳和透镜

    达到IK08冲击等级,承受严苛环境。