SON 4 / SON 4L

声光报警器 101 dB(A) / 0.25 焦耳 SON 4
  • 系统模式下自动同步
  • 音量可调
  • 极性反接保护
  • 多达32种不同音调
  • 另有2种外部可选音调
  • 电量消耗低,适用于消防系统

工作温度

系统防护等级

技术数据

电气参数SON 4
额定电压230 V AC115 V AC24 V DC24 V DC
额定频率50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
工作范围±10 %±10 %±10 %±25 %
额定电流30 mA50 mA180 mA150 mA
电气参数SON 4L
额定电压230 V AC115 V AC24 V AC
额定频率50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
工作范围±10 %±10 %±10 %
额定电流20 mA25 mA60 mA
电气参数SON 4L
额定电压24 V DC12 V DC
工作范围±25 %±25 %
额定电流50 mA50 mA

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 2.7 MB 下载

符合性声明

  • 英语
  • 德语
pdf 50 KB 下载

符合性声明 SON 4 (AC)

  • 英语
pdf 110 KB 下载

符合性声明 SON 4 (DC)

  • 英语
pdf 600 KB 下载

符合性声明 SON 4L

  • 英语
pdf 310 KB 下载

EAC证书

  • 英语
pdf 300 KB 下载

订购信息

订购信息SON 4
透镜颜色额定电压230 V AC115 V AC24 V DC
琥珀色物料号232401040102324015401023240804010
红色物料号232401050102324015501023240805010
订购信息SON 4L
透镜颜色额定电压230 V AC115 V AC24 V DC
琥珀色物料号232411040102324115401023241804010
红色物料号232411050102324115501023241805010