DS 5-DN

声音报警器 max. 108 dB (A)
  • 2种外部可调音量等级
  • 无论是港口、集装箱终端、还是煤矿、电站的传送带,无论声音报警器在哪里执行报警功能,都应尽可能降低对周围居民的影响,尤其是在晚上,更应该注意,因此应该从较小的音量逐步增大(软启动报警),避免惊扰周围的人们
  • 可通过外部控制器或浮动触点控制音量
  • 安装时可根据当地情况预设音量减小的程度(0 to –20 dB)

系统防护等级

工作温度

声波穿透

欧亚合规

保修

技术数据

电气参数ACDS 5-DN
额定电压230 V AC115 V AC24 V AC
额定频率50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
工作范围195–253 V95–127 V19–29 V
额定电流0.03 A0.06 A0.28 A
电气参数DCDS 5-DN
额定电压12 V DC24 V DC48 V DC
工作范围10–15 V19–29 V41–53 V
额定电流0.28 A0.28 A0.28 A

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
Conformity_CE_085506665_Rev06_Mar24_DS5_DN.pdf pdf 35 KB Download
Conformity_UKCA_085507019_Rev01_Mar24_DS5_DN.pdf pdf 27 KB Download
Manual DS5/DS10 pdf 4.6 MB Download
Supplement DS 5-DN pdf 160 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 1.5 MB 下载

3D模型(IGS)

  • 英语
zip 230 KB 下载

3D模型(SAT)

  • 英语
zip 160 KB 下载

3D模型(STEP)

  • 英语
zip 150 KB 下载

符合性声明

  • 英语
  • 德语
pdf 51 KB 下载

订购信息

订购信息DS 5-DN
版本额定电压230 V AC115 V AC24 V DC
标准物料号231061001632310615016323106800163
TAS (通过控制电压的关闭功能选择外部音调)物料号231061001622310615016223106800162

To make the order process easy for you and to ensure a secure delivery, please see the information on the final article numbers.

Article numbers for products with other voltages and options on request.

音频样本

DS sounders

Audio-Number 描述 Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

锯齿 DIN音调33404-3德国(紧急信号)PFEER PTAP

15

缓慢响声 荷兰NEN 2575(疏散报警器)

23

警笛

24

警笛

26

警笛 德国工业报警器

31

消防报警器 法国NFC 48-265

36

消防报警器

45

消防报警器

54

持续音调 芬兰(危险解除信号)

55

持续音调 PFEER毒气报警器

57 w. EN54-3

持续音调 英国BS5839-1

60

持续音调

63

持续音调

67

持续音调 德国KTS3901(危险解除信号)

88

间断音调

90

间断音调

92

间断音调

93

间断音调 (快速),警报器

97

间断音调

98

间断音调 瑞典SS031711(紧急信号)

100

间断音调 工业报警器(德国)

108

间断音调

112

间断音调 ISO 8201(紧急疏散信号)

116

间断音调 IMO(离开船)

117

间断音调 IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4(一般报警器)

125

交替音调

127

交替音调

128 : EN54-3

交替音调

131

交替音调 英国BS5839-1(火灾报警、铁路交叉口)

142

交替音调

146

交替音调 法国NFS 32-001(火灾报警)

产品优点

  1. 1

    压铸铝外壳

    可抵御紫外线、海水和很多化学物质。坚实结构防止破坏,确保高度功能安全。

  2. 2

    可选声音通知

    32种独特的报警音调可选,三个音调控制档,针对具体事件发送不同的信号。

  3. 3

    输出等级可选

    针对105 dB(A)和110 dB(A) 声压等级的版本,满足一系列信号覆盖需求。

  4. 4

    坚固的金属安装托架

    确保安全稳固安装于各种表面。

  5. 5

    SIL认证版本

    针对安全仪表系统的版本,高达SIL 2 / PLd。内置自我监控功能满足日常系统检查要求,且无需多余的产品。

  6. 6

    电磁声音胶囊技术

    声学信号包含一部分低频率边带,可针对墙壁和门达到卓越的声音穿透效果,从而高效报警。

  7. 7

    IP 66/67外壳等级

    可抵御暴雨、雪、冰和灰尘,适于所有天气条件用途。抵御冲洗时的软管喷射。

  8. 8

    不锈钢电缆密封套

    确保电气连接的完整性。