PA 1

PATROL系列声音报警器 max. 105 dB(A)

PATROL——新一代声音报警器,3种创新规格。

  • 安全:避免错误安装
  • 简便:安装时间大大缩短
  • 经济:高效,能够越过声音障碍物,大大减少了所需的报警器数量

系统防护等级

耐冲击外壳

NEMA 4/4X

工作温度

声波穿透

外部音调选择

connector (optionally)

加拿大和美国UL列名

24-48 V DC

24 V DC 48 V DC

获得CNBOP-PIB批准

MED选项

欧亚合规

保修

(optionally)

Pfannenberg 3D 覆盖范围

覆盖尺寸(A x B x C,以米为单位)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
有 DIN 声响和所需声级的覆盖区域。

下图主要用于快速定位。如需单独的准确解释,则请使用

百能堡选型软件(PSS)

技术数据

电气参数PA 1
额定电压230 V AC115 V AC24 V AC10–57 V DC
额定频率50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
工作范围195–253 V95–127 V18–30 V10–57 V
额定电流9–15 mA8–30 mA59–120 mA6–80 mA

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
PA 1 10-57DC pdf 38 KB Download
PA 1 10-57DC pdf 27 KB Download
Quick Guide PA(X) 1/ PA(X) 5 pdf 1.2 MB Download
MANUAL PA(X) 1 pdf 3.2 MB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 3.8 MB 下载

图(DWG)

  • 德语
  • 英语
dwg 1.6 MB 下载

3D模型(IGS)

  • 英语
zip 550 KB 下载

3D模型(SAT)

  • 英语
zip 560 KB 下载

3D模型(STEP)

  • 英语
zip 400 KB 下载

性能声明

  • 英语
  • 德语
pdf 1.3 MB 下载

符合性声明

  • 英语
  • 德语
pdf 57 KB 下载

EC 符合性声明 (MED)

  • 英语
pdf 31 KB 下载

EU EN 54-3证件

  • 英语
pdf 310 KB 下载

UK EN 54-3证书

  • 英语
pdf 200 KB 下载

VdS证书

  • 英语
pdf 710 KB 下载

UL证件

  • 英语
pdf 200 KB 下载

型式批准证书DNV

  • 英语
pdf 190 KB 下载

EAC证书

  • 英语
pdf 300 KB 下载

CNBOP证书

  • 英语
pdf 2.7 MB 下载

MED证书

  • 英语
pdf 190 KB 下载

EPLAN macro EDZ

  • 英语
zip 1.3 MB 下载

Pin assignment of optional M12 connector

  • 英语
  • 德语
pdf 320 KB 下载

MultiCAD-Data

订购信息

订购信息PA 1
额定电压230 V AC115 V AC10–57 V DC
标准红色外壳物料号233101000002331015000023310630000
标准灰色外壳物料号233101000552331015005523310630055

选配件 / 配件

视频

Signaling technology – PATROL: new sounder generation

音频样本

Patrol sounders

Audio-Number 描述 Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

锯齿 DIN音调33404-3德国(紧急信号)PFEER PTAP

9

缓慢响声 火灾报警英国 BS5839-1

11

间断音调 快速

13

间断音调

15

缓慢响声 荷兰NEN 2575(疏散报警器)

16

缓慢响声 澳大利亚AS2220(疏散报警器)

18

缓慢响声 NFPA

22

律动音调 澳大利亚报警器AS1670,ISO 8201

23

警笛

24

警笛

25

警笛

26

警笛 德国工业报警器

27

消防报警器

29

消防报警器 快速

30

消防报警器

31

消防报警器 法国NFC 48-265

33

消防报警器 (中等)英国BS 5839-1

34

消防报警器 (快速)

35

消防报警器 (快速)英国BS 5839-1

36

消防报警器

43

消防报警器

44

消防报警器 IMO 3d,德国KTA3901(疏散报警器)

45

消防报警器

46

消防报警器 芬兰(一般报警器)

52

持续音调

53

持续音调

54

持续音调 芬兰(危险解除信号)

55

持续音调 PFEER毒气报警器

56

持续音调

57

持续音调 英国BS5839-1

59

持续音调

60 : EN54-3

持续音调

61

持续音调

63

持续音调

65

持续音调 瑞典SS031711(危险解除信号)

66

持续音调

67

持续音调 德国KTS3901(危险解除信号)

68

持续音调

69

持续音调

71

持续音调

77

间断音调

82

间断音调 PFEER(一般报警器)英国BS5839-1(备用报警器)

83

间断音调 PFEER(一般报警器)

88

间断音调

90

间断音调

91

间断音调

92

间断音调

93

间断音调 (快速),警报器

97

间断音调

98

间断音调 瑞典SS031711(紧急信号)

100

间断音调 工业报警器(德国)

101

间断音调 瑞典SS031711(重要消息(预通知))

102

间断音调 瑞典SS031711(本地警告)

103

间断音调 瑞典SS031711(空袭警告)

104 : EN54-3

间断音调 瑞典SS031711(紧急信号)

107

间断音调 德国KTA3901(疏散报警器)

109

间断音调 澳大利亚AS2220,AS1610,AS1670

110

间断音调 (快速可变)铃

111

间断音调 ISO 8201(紧急疏散信号),美国(疏散报警器)

112

间断音调 ISO 8201(紧急疏散信号)

113

间断音调 ISO 8201(紧急疏散信号)消防报警器

115

间断音调 IMO(电话呼叫)

116

间断音调 IMO(离开船)

117

间断音调 IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4(一般报警器)

122

交替音调

123

交替音调

124

交替音调 新加坡

125

交替音调

128

交替音调

130

交替音调 英国BS58391-1(火灾报警)

131 : EN54-3

交替音调 英国BS5839-1(火灾报警、铁路交叉口)

135

交替音调 英国BS5839-1(火灾报警,紧急度增加 - 铁路交叉口)

142

交替音调

143

交替音调 德国工业报警器

144

交替音调

146 : EN54-3

交替音调 法国NFS 32-001(火灾报警)

147

交替音调 瑞典SS031711

148

交替音调 瑞典SS031711

152

交替音调 (两音调)

产品优点

  1. 1

    附属紧固件

    简化安装和装配,螺钉不会遗失。

  2. 2

    成型垫圈

    原位固定,不会遗失。

  3. 3

    电磁声音胶囊技术

    声学信号包含一部分低频率边带,可针对墙壁和门达到卓越的声音穿透效果,从而高效报警。

  4. 4

    插头连接

    上段和下段紧密结合,简化安装。分离时可避免电气危险。

  5. 5

    可选声音通知

    80种独特的报警音调可选,四个音调控制档,针对具体事件发送不同的信号。

  6. 6

    防冲击外壳

    达到IK08冲击等级,承受严苛环境。

  7. 7

    IP 66外壳等级

    可抵御暴雨、雪、冰和灰尘,适于所有天气条件用途。抵御冲洗时的软管喷射。

  8. 8

    智能安装

    电线从标准盒中穿过,避免需要第3只手来装配造成不必要的麻烦。电线安全选择路径,避免压缩和故障。