DS 5-SIL / DS 10-SIL

声音报警器 max. 108 dB (A) / max. 114 dB (A)
  • 适用于恶劣的工况条件
  • 在安全相关的应用中,如流程和车间等,对危险情况报警,比如
    • 启动报警
    • 旋转速度过大报警
    • 机器停止报警
  • 设备集成自监控功能,定期检查报警设备
  • 符合安全仪表化
    系统(SIS) SIL 2等级

我们非常乐于向您提供相关安全技术参数。

系统防护等级

工作温度

声波穿透

保修

欧亚合规

技术数据

电气参数DS 5-SIL
额定电压95–253 V AC24 V DC
额定频率50/60 Hz
工作范围95–253 V19–29 V
额定电流40 mA @ 230 V280 mA
诊断线路电流30 mA @ 230 V20 mA
诊断线路分断功率230 V / 80 mA
电气参数DS 10-SIL
额定电压95–253 V AC24 V DC
额定频率50/60 Hz
工作范围95–253 V19–29 V
额定电流60 mA @ 230 V420 mA
诊断线路电流30 mA @ 230 V20 mA
诊断线路分断功率230 V / 80 mA

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
Conformity_CE_085506632_Rev07_Mar24_DS5_DS10_SIL.pdf pdf 54 KB Download
Conformity_UKCA_085507016_Rev01_Mar24_DS5_DS10_SIL.pdf pdf 35 KB Download
Manual DS5/DS10 SIL pdf 2.6 MB Download
Manual DS5/10 HV SIL pdf 2.5 MB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 270 KB 下载

SIL证件

  • 英语
pdf 360 KB 下载

3D模型(IGS)

  • 英语
zip 230 KB 下载

3D模型(SAT)

  • 英语
zip 160 KB 下载

3D模型(STEP)

  • 英语
zip 150 KB 下载

MultiCAD-Data

订购信息

订购信息DS 5-SIL
版本额定电压95–253 V AC24 V DC
标准物料号2310610060123106800601
TAS (通过控制电压的关闭功能选择外部音调物料号2310610060323106800603
订购信息DS 10-SIL
版本额定电压95–253 V AC24 V DC
标准物料号2311110060123111800601
TAS (通过控制电压的关闭功能选择外部音调物料号2311110060323111800603

音频样本

DS sounders

Audio-Number 描述 Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

锯齿 DIN音调33404-3德国(紧急信号)PFEER PTAP

15

缓慢响声 荷兰NEN 2575(疏散报警器)

23

警笛

24

警笛

26

警笛 德国工业报警器

31

消防报警器 法国NFC 48-265

36

消防报警器

45

消防报警器

54

持续音调 芬兰(危险解除信号)

55

持续音调 PFEER毒气报警器

57 w. EN54-3

持续音调 英国BS5839-1

60

持续音调

63

持续音调

67

持续音调 德国KTS3901(危险解除信号)

88

间断音调

90

间断音调

92

间断音调

93

间断音调 (快速),警报器

97

间断音调

98

间断音调 瑞典SS031711(紧急信号)

100

间断音调 工业报警器(德国)

108

间断音调

112

间断音调 ISO 8201(紧急疏散信号)

116

间断音调 IMO(离开船)

117

间断音调 IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4(一般报警器)

125

交替音调

127

交替音调

128 : EN54-3

交替音调

131

交替音调 英国BS5839-1(火灾报警、铁路交叉口)

142

交替音调

146

交替音调 法国NFS 32-001(火灾报警)

产品优点

  1. 1

    压铸铝外壳

    可抵御紫外线、海水和很多化学物质。坚实结构防止破坏,确保高度功能安全。

  2. 2

    可选声音通知

    32种独特的报警音调可选,三个音调控制档,针对具体事件发送不同的信号。

  3. 3

    输出等级可选

    针对105 dB(A)和110 dB(A) 声压等级的版本,满足一系列信号覆盖需求。

  4. 4

    坚固的金属安装托架

    确保安全稳固安装于各种表面。

  5. 5

    SIL认证版本

    针对安全仪表系统的版本,高达SIL 2 / PLd。内置自我监控功能满足日常系统检查要求,且无需多余的产品。

  6. 6

    电磁声音胶囊技术

    声学信号包含一部分低频率边带,可针对墙壁和门达到卓越的声音穿透效果,从而高效报警。

  7. 7

    IP 66/67外壳等级

    可抵御暴雨、雪、冰和灰尘,适于所有天气条件用途。抵御冲洗时的软管喷射。

  8. 8

    不锈钢格兰

    确保电气连接的完整性。