P 22 DBZ / P 28 DMC / P 28 DMB

板装蜂鸣器
  • 可用于22.5 mm和28.6 mm安装孔的声音报警装置
  • 2种报警类型(持续音调和律动音调)
  • 外壳符合防护等级
  • 音量调节非常方便

工作温度

P 22

P 28

欧亚合规

技术数据

电气参数P 22 DBZ
额定电压24 V AC/DC48 V AC/DC115 V AC/DC230 V AC
额定电流15–30 mA
电气参数P 28 DMC948P 28 DMC201P 28 DMC301P 28 DMB530
额定电压48 V DC110 V AC230 V AC30 V DC
工作范围9–48 V30–120 V130–230 V5–30 V
额定电流5 mA @ 9 V 20 mA @ 48 V7 mA @ 30 V 40 mA @ 120 V20 mA @ 130 V 40 mA @ 220 V2 mA @ 5 V 20 mA @ 30 V

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 360 KB 下载

符合性声明

  • 德语
  • 英语
pdf 46 KB 下载

EAC证书

  • 俄语
pdf 300 KB 下载

订购信息

订购信息P 22 DBZ
额定电压24 V AC/DC48 V AC/DC115 V AC230 V AC
物料号23270800000232707000002327015000023270100000
订购信息P 28 DMC948P 28 DMC201P28 DMC301P 28 DMB530
额定电压48 V DC110 V AC230 V AC30 V DC
物料号23260700000232601600002326011000023265800000

选配件 / 配件

产品优点

  1. 1

    压电式蜂鸣器,含螺钉终端连接件

    针对本地机器状态报警的高输出产品

  2. 2

    22 mm或28 mm标准安装

    直径匹配多种常见组件。轻松安装至控制面板系统

  3. 3

    各种信号类型

    持续和律动音调。

  4. 4

    IP 65产品,安装

    相应垫圈。可冲洗。

  5. 5

    音量调节器

    音量调节非常方便。