POL 32 / POL 10

LED障碍灯

该LED障碍灯通过AVV认证,符合ICAO 附件14第1部分第6章的规定。

  • 360°全向灯,可作为夜间、黄昏或黎明时的航标指示灯
  • 二合一:电子元件和电源放在一个外壳内,因此无需增加灯泡
  • 在发生故障时自动切换到备用灯上。
  • 集成设备监控功能。
  • 使用寿命长达50,000小时以上,免维修
  • 可选择使用便于安装的插拔式接头

国际民航组织(ICAO)设置国际航空运输技术、质量和安全标准。

系统防护等级

工作温度

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen(针对航空障碍物识别的一般管理条例)

欧亚合规

connector (optionally)

技术数据

电气参数POL 10
额定电压115/230 V AC48 V DC12/24 V DC
额定频率50/60 Hz
工作范围85–265 V40–57 V9.6–28.8 V
经计算所得电流230 V40 mA
115 V60 mA
48 V180 mA
24 V350 mA
12 V600 mA
触点故障NC最大230 V, 80 mA
电气参数POL 32
额定电压115/230 V AC48 V DC12/24 V DC
额定频率50/60 Hz
工作范围85–265 V40–57 V9.6–28.8 V
经计算所得电流230 V45 mA
115 V96 mA
48 V270 mA
24 V430 mA
12 V800 mA
触点故障NC最大230 V, 80 mA

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
Conformity_CE_085506688_Rev09_Mar24_POL10_32.pdf pdf 32 KB Download
Conformity_UKCA_085507045_Rev01_Mar24_POL10_32.pdf pdf 25 KB Download
Manual POL-M.. pdf 340 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 330 KB 下载

3D模型(IGS)

  • 英语
zip 170 KB 下载

3D模型(SAT)

  • 英语
zip 130 KB 下载

3D模型(STEP)

  • 英语
zip 97 KB 下载

符合性声明

  • 德语
  • 英语
pdf 48 KB 下载

WSV证书

  • 德语
pdf 520 KB 下载

EAC证书

  • 俄语
pdf 300 KB 下载

订购信息

订购信息POL 32 MPOL 10-MPOL 10-M-RA
额定电压
115 / 230 V AC物料号211056810052110564100521105641010
48 V DC物料号211056610052110565100521105651010
12 / 24 V DC物料号211056710052110563100521105631010

产品优点

  1. 1

    LED障碍灯

    通过AVV认证,符合ICAO 附件14第1部分第6章的规定。

  2. 2

    全方向LED阵列

    360°全向灯,可作为夜间、黄昏或黎明时的航标指示灯。

  3. 3

    多余产品可选,提高安全性

    集成双LED和电流,因此无需增加备用或多余的固定产品。

  4. 4

    故障时

    可自动或通过外部控制器切换至备用灯。

  5. 5

    自我监控

    内置功能故障监控,干触点继电器有助于自动切换至备用灯。

  6. 6

    经济耐用,无需保养

    抗震耐冲击LED提供50,000小时以上的寿命。

  7. 7

    透气膜

    集成于电缆密封套,防止冷凝水。

  8. 8

    可选择使用

    便于安装的插拔式接头。