BExBG L1D ATEX

LED警示灯

几乎可以满足任何安装要求——包括侧面、顶置和地板安装等

  • 适用于2G类(1区和2区)和2D类(21区和22区)区域
  • 接线盒大,安装简单
  • 可提供安全性更高的接线盒
  • 外壳为抗海水腐蚀的铝和不锈钢制作,非常坚固
  • 可安装在任何位置
  • 9种运行模式
  • 另有2种外部控制运行模式

系统防护等级

技术数据

电气参数BExBG L1D
额定电压230 V AC
额定频率50/60 Hz
工作范围±10 %
额定电流70 mA

请在下列透镜颜色中选择一种:透明、黄色、琥珀色、红色、绿色、蓝色。

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 250 KB 下载

订购信息

订购信息BExBG L1D
透镜颜色额定电压230 V AC
琥珀色物料号31151104000

选配件 / 配件

产品优点

  1. 1

    1区、2区、21区和22区ATEX认证

    满足2D和2G类产品的要求。

  2. 2

    多种外壳保护方案选择

    “d”类或“e”类防火外壳,提高安全性和安全电气连接轻松度。

  3. 3

    结构坚固

    耐用压铸铝外壳和不锈钢保护罩和承受严苛海洋和工业环境中的盐水和其他腐蚀性物质。

  4. 4

    工作温度

    范围广,–50 °C到+70 °C。

  5. 5

    IP 66外壳等级

    可抵御暴雨、雪、冰和灰尘,适于所有天气条件用途。抵御冲洗时的软管喷射。

  6. 6

    安装便利

    不锈钢支架有助于在任何方向轻松安装。

  7. 7