Quadro F12-3G/3D ATEX

闪光灯 7.5焦耳

Quadro F12 3G/3D闪光警示灯适用于要求较高的工况环境

室内外皆可使用,光线明亮,易于引起注意

  • 可用于EN 60079-10标准下的2区和EN 61241-10标准下的22区等易于发生爆炸的区域
  • 符合EN 60079-0, EN 60079-15, EN 61241-0, EN 61241-0 (2007)和EN 61241-1 (2005)标准
  • 在设备表面温度不超过105 °C的情况下,可用于T1, T2, T3和T4温度等级的煤气报警和非导电粉尘报警

耐冲击外壳

系统防护等级

系统防护等级

工作温度

保修

Pfannenberg 3D 覆盖范围

覆盖尺寸(A x B x C,以米为单位)

指示 警告 警报
红色
黄色
绿色
琥珀色
蓝色
白色
无色
要显示其他值,请单击 CLEAR SELECTION(清除选择)字段。现在选择所需的镜头颜色或警报级别。

下图主要用于快速定位。如需单独的准确解释,则请使用

百能堡选型软件(PSS)

技术数据

电气参数Quadro F12-3G/3D ATEX
额定电压230 V AC115 V AC24 V DC
额定频率50/60 Hz50/60 Hz
工作范围195–253 V95–127 V18–30 V
额定电流90 mA140 mA360 mA
启动电流限制<7 A / 150 μs<7 A / 150 μs<5 A / 2 ms

请在下列透镜颜色中选择一种:透明、白色、黄色、琥珀色、红色、绿色、蓝色。

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
Conformity Quadro F12 -3G/3D pdf 45 KB Download
Conformity_UKCA_085507035_Rev01_Mar24_Quadro F12-3G_3D.pdf pdf 32 KB Download
Manual QUADRO 3G/3D pdf 400 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 180 KB 下载

3D模型(IGS)

  • 英语
zip 310 KB 下载

3D模型(SAT)

  • 英语
zip 190 KB 下载

3D模型(STEP)

  • 英语
zip 190 KB 下载

檢驗證書

  • 英语
pdf 2.4 MB 下载

MultiCAD-Data

订购信息

订购信息Quadro F12-3G/3D ATEX
透镜颜色额定电压230 V AC24 V DC
透明物料号2104110100821041801008
黄色物料号2104110300821041803008
琥珀色物料号2104110400821041804008
红色物料号2104110500821041805008

产品优点

  1. 1

    外壳充分密封

    密封垫圈区域外面有透镜固定螺钉,所以可避免渗漏风险。

  2. 2

    防冲击外壳和透镜

    达到IK08冲击等级,承受严苛环境。

  3. 3

    IP 66/67外壳等级

    可抵御暴雨、雪、冰和灰尘,适于所有天气条件用途。抵御冲洗时的软管喷射。

  4. 4

    -40 °C到+55 °C温度范围

    适于工厂和全球各个位置的散热状况用途。

  5. 5

    涌流调整器

    为控制产品提供电气保护,如开关组件和继电器。

  6. 6

    灵活的布线方案

    多种缆线和管道线路,有助于在任何方向轻松安装。

  7. 7

    冗余电气接触

    有助于多产品安装的轻松布线和菊链连接。

  8. 8

    使用寿命长的高品质组件

    提供绝佳可靠性和使用寿命。