BExCS110-05D

声光报警器

声光报警器

  •  2G类(1区和2区),2D类(21区和22区)
  • 不锈钢保护罩,不锈钢安装支架,360°设置
  • 5焦耳氙灯,光线明亮
  • 32种音调(包括DIN音调),符合UKOOA/PFEER规定,2种外部控制音调(直流设备可增减) (详情见下载区表格)
  • 闪光警示灯和声音报警器可分别控制
  • 闪光频率同步(1 Hz)或交替闪光模式
  • 抗腐蚀性强,适用于恶劣的环境
  • 音量可调(12 V DC除外)
  • 抗震耐冲击

系统防护等级

技术数据

电气参数BExCS110-05D声音报警器
额定电压230 V AC115 V AC48 V DC24 V DC12 V DC
额定频率50/60 Hz50/60 Hz
工作范围±10 %±10 %±25 %±25 %±25 %
额定电流56 mA110 mA130 mA265 mA195 mA
电气参数BExCS110-05D闪光警示灯
额定电压230 V AC115 V AC48 V DC24 V DC12 V DC
额定频率50/60 Hz50/60 Hz
工作范围±10 %±10 %42–54 V20–28 V10–14 V
额定电流55 mA140 mA180 mA300 mA750 mA

请在下列透镜颜色中选择一种:透明、黄色、琥珀色、红色、绿色、蓝色。

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
Conformity_CE_085506626_Rev08_Mar24_BExCS.pdf pdf 41 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 1.4 MB 下载

操作說明

  • 英语
pdf 1.1 MB 下载

3D模型(IGS)

  • 英语
zip 270 KB 下载

3D模型(SAT)

  • 英语
zip 180 KB 下载

3D模型(STEP)

  • 英语
zip 180 KB 下载

音调表

  • 英语
pdf 1.4 MB 下载

EX-ATEX 证书

  • 英语
pdf 2.4 MB 下载

订购信息

订购信息BExCS110-05D
透镜颜色额定电压230 V AC115 V AC24 V DC
红色物料号320741050003207415500032074805000

选配件 / 配件

产品优点

  1. 1

    声光信号

    组合闪光灯和强大声音报警器,改善报警和安全。

  2. 2

    1区和2区ATEX认证

    满足危险区域2G和3G类产品的要求,其他版本针对21区和22区(2D和3D类产品)。

  3. 3

    独立信号

    光学信号和声学信号输出可分别控制

  4. 4

    32种音调选择

    各种独特的音调,很多符合国际要求。三个音调控制档,针对具体事件发送不同的信号。

  5. 5

    强大的电子声音报警器

    110 dB(A) 输出声级强度提供针对大范围的报警覆盖,包括室内和户外。

  6. 6

    高IP等级

    该产品耐用表面和高IP等级外壳,不受恶劣的环境条件或暴雨影响。

  7. 7

    结构坚固

    耐用压铸铝外壳和不锈钢保护罩和承受严苛海洋和工业环境中的盐水和其他腐蚀性物质。

  8. 8

    安装便利

    不锈钢支架有助于在任何方向轻松安装。

  9. 9

    同步闪光

    支持同步或交替1 Hz闪光,针对串联的多个产品。

  10. 10

    闪光灯

    5焦耳闪光能量有助于闪光穿透大片范围。氙灯管抗震耐冲击,不锈钢罩防止异物的冲击。