BExS110

声音报警器 113 dB(A)
  • 可设置32种不同音调,符合UKOOA/PFEER规定
  • 113 dB(A)
  • 3种外部可选音调,直流设备可控制正负极
  • 音调同步稳定
  • 音量可调(12 V DC除外)
  • ATEX和可选IECEx认证
  • 压铸铝制LM6外壳,ABS喇叭
  • 360°不锈钢安装支架
  • 2G类(1区和2区),2D类(21区和22区)

工作范围+70 / –50 °C

系统防护等级

系统防护等级

BExS110D 24VDC

BExS110D 24VDC

Pfannenberg 3D 覆盖范围

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
有 DIN 声响和所需声级的覆盖区域。

技术数据

电气参数BExS110
额定电压230 V AC115 V AC48 V DC24 V DC12 V DC
额定频率50/60 Hz50/60 Hz
工作范围±10 %±10 %±25 %±25 %±25 %
额定电流56 mA110 mA130 mA250 mA195 mA

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
BExS 110E-C 230 AC pdf 43 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 1.7 MB 下载

操作說明 D

  • 英语
pdf 390 KB 下载

操作說明 E

  • 英语
pdf 380 KB 下载

3D模型(IGS)

  • 英语
zip 240 KB 下载

3D模型(SAT)

  • 英语
zip 180 KB 下载

3D模型(STEP)

  • 英语
zip 180 KB 下载

VdS证书

  • 英语
pdf 620 KB 下载

Ex ATEX证书

  • 英语
pdf 2.4 MB 下载

性能声明

BExS110D, BExS120D

  • 英语
  • 德语
pdf 75 KB 下载

订购信息

订购信息BExS110DBExS110E
额定电压230 V AC24 V DC230 V AC24 V DC
物料号32080100000320808000003208210000032082800000

选配件 / 配件

音频样本

DS sounders

Audio-Number 描述 Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

锯齿 DIN音调33404-3德国(紧急信号)PFEER PTAP

15

缓慢响声 荷兰NEN 2575(疏散报警器)

23

警笛

24

警笛

26

警笛 德国工业报警器

31

消防报警器 法国NFC 48-265

36

消防报警器

45

消防报警器

54

持续音调 芬兰(危险解除信号)

55

持续音调 PFEER毒气报警器

57 w. EN54-3

持续音调 英国BS5839-1

60

持续音调

63

持续音调

67

持续音调 德国KTS3901(危险解除信号)

88

间断音调

90

间断音调

92

间断音调

93

间断音调 (快速),警报器

97

间断音调

98

间断音调 瑞典SS031711(紧急信号)

100

间断音调 工业报警器(德国)

108

间断音调

112

间断音调 ISO 8201(紧急疏散信号)

116

间断音调 IMO(离开船)

117

间断音调 IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4(一般报警器)

125

交替音调

127

交替音调

128 : EN54-3

交替音调

131

交替音调 英国BS5839-1(火灾报警、铁路交叉口)

142

交替音调

146

交替音调 法国NFS 32-001(火灾报警)

产品优点

  1. 1

    强大的电子声音报警器

    经认证可用于危险区域人员安全最重要时使用。坚固的金属外壳和防火ABS投射警报器,适合大范围通知。

  2. 2

    经ATEX认证,适用于1、2、21和22区

    满足设备类别2G、3G、2D和3D的要求

  3. 3

    输出等级和音调可选

    针对110和120 dB(A)输出等级的版本,32种音调可选,3种报警档,使用一个产品即可针对多种独特的环境或事件发出信号。

  4. 4

    IP 66/67外壳等级

    可抵御暴雨、雪、冰和灰尘,适于所有天气条件用途。抵御冲洗时的软管喷射。

  5. 5

    结构坚固

    耐用压铸铝外壳和不锈钢保护罩和承受严苛海洋和工业环境中的盐水和其他腐蚀性物质。

  6. 6

    工作温度

    范围广,–50 °C到+70 °C。

  7. 7

    安装便利

    不锈钢支架有助于在任何方向轻松安装。