齐纳安全栅

齐纳安全栅

齐纳安全栅,用于 IS系列声音报警器和警示灯 。

技术数据

齐纳安全栅技术参数
型号版本额定数值技术参数
VΩ最大纵向电阻(Ω)10 μA (V)时U最大(V)时U额定熔断器电流(mA)
Z 728齐纳安全栅 DC +Ve2830032726.52850
Z 928齐纳安全栅 AC283003272627.650
Z 786二极管电阻器28Diode A136 + 0.9 V26.52850
A236 + 0.9 V26.52850
B
Z 787Zener barrier DC +VeChannel 12830132726.52850
Channel 228Diode36 + 0.9V26.52850

更多产品技术信息,请至本页右上角下载。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 360 KB 下载

EX-ATEX_approval

  • 英语
pdf 8.7 MB 下载

订购信息

型号Z 728Z 928Z 786Z 787
物料号38109800000381093000003810980000138109800002