选择最适合您的应用的制冷机的六步指南。

热量是当今需要高速运行和高精密度的先进自动化制造机器 的唯一共同附带产物。主轴马达、变频驱动、 l激光和X光源等组件均需要冷却才能适当可靠地运行 – 大多数通常是要在非常不利的制造 环境中。

因为制造空间弥足珍贵,机器套件越来越小,液体冷却成为了最 高效和经济的流程热量排除方式。液体冷却尤其适于脏热环境, 它能够将从机器中排除热量,而又不会将额外的热量送回环境中。

选择适当制冷机的快速指南:

因为每种工业环境都是不同的,百能堡设计了六步指南,帮助您选择适合您的应用的制冷机:

百能堡提供一系列封装制冷机,范围从1 kW到150 kW不等,确保适当的制冷量用于所有应用。我们的封装制冷机 处于即用状态,仅需管道系统和电源即可完成安装,作为您的流程冷却应用解决方案的一部分 -  我们甚至还提供冷却液。
包含适当腐蚀抑制剂的乙二醇和丙二醇冷却液 可用于各种包装选项 - 均效果显著且预先调制。 每种制冷机型号均包含有助于实现简单安装以及可靠高效运行的 泵、液箱、制冷系统和控件。 

您可随时咨询我们经验丰富的应用员工,以确保 作出适当选择。因为我们提供很多可用设备选项,所以能够轻松定制我们的 标准制冷机,以满足特定应用要求。 

联系我们 以了解更多信息!